RLS

Windturbinen

Magnetische RLS Messsysteme sind eine hervorragende Lösung für die Geschwindigkeits- und Positionskontrolle von Windkraftanlagen.

Wind turbines

Europa ist mit der Installation von 240 GW neuer Windenergiekapazität bis 2030 zu rechnen.

Angesichts der Entwicklung hin zu nachhaltigeren Wirtschaftsformen werden wir in jene Technologien investieren müssen, die uns ein harmonisches Zusammenspiel zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und dem Wohl der Umwelt ermöglichen. Windkraft ist eine kostengünstige, saubere Energiequelle, deren Gewinnung über Windturbinen erfolgt, die „onshore“ auf Windfarmen oder „offshore“ im Meer installiert werden. Onshore- und Offshore-Windfarmen werden immer effizienter bei der Stromerzeugung aus der kinetischen Energie des Windes. Vor allem Offshore-Windkraftanlagen, welche die riesigen Ozeane nutzen, haben ihre Effizienz durch einen konstanten Windstrom und eine schnelle Installation verbessert.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

VORTEILE

  • Maßgeschneiderte Lösungen
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Absolute Positionsdaten und Multiturn-Option
  • Erweiterte Betriebstemperaturbereiche von -40 °C bis 125 °C
  • Berührungslose Messung für jahrelangen zuverlässigen Betrieb

ANWENDUNGEN

  • RLS Messsysteme werden an Windkraftanlagen für Gier- und Nickbewegungen und präzises Geschwindigkeits-Feedback an der Generatorwelle eingesetzt.

Empfohlene Produkte

Neu
AksIM-4™

AksIM-4™

mit Hiperface DSL-Protokoll

AksIM-4™ Große Ringe

AksIM-4™ Große Ringe

off-axis Winkelmesssysteme

AksIM-2™

AksIM-2™

Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul

LA12

LA12

Absolutes magnetisches Messsystem mit seriellen Kommunikationsprotokollen Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc

Aufgeklebte radiale

Aufgeklebte radiale

magnetische Inkremental-Ringe

RM08

RM08

Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem

LA11

LA11

Absolutes Wegmesssystem

RM22

RM22

Magnetisches Winkelmesssystem

RM36

RM36

Magnetisches Winkelmesssystem

Neu
RM44 / RM58

RM44 / RM58

Magnetisches Winkelmesssystem

RMB14

RMB14

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20

RMB20

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20 with AM4096 chip

RMB20 with AM4096 chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip

RMB23

RMB23

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip

Neu
RMB28 / RMF44 / RMF58

RMB28 / RMF44 / RMF58

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB28

RMB28

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB29

RMB29

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB30

RMB30

Magnetisches Drehgeber-Modul

RE22

RE22

Magnetischer Vollwellendrehgeber

RE36

RE36

Magnetischer Vollwellendrehgeber

Axial inkrementell

Axial inkrementell

Magnetische Ringe

AksIM™

AksIM™

Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem