RLS

로보틱스 및 협동로봇

아무리 우수하게 설계된 로봇이라도 그 성능은 사용된 부품에 좌우됩니다. 위치 엔코더는 로봇의 위치, 방향 및 모션 제어를 위한 핵심 구성품 중 하나입니다.

Robotics

탁월한 성능

RLS™ 비접촉식 마그네틱 엔코더는 로봇 분야에서 탁월한 성능, 시스템 안전성 및 신뢰성을 제공합니다.

광범위한 옵션

다양한 모양과 크기로 엔코더가 공급되므로 시스템 설계 유연성이 향상됩니다.

높은 신뢰성

비접촉식 마그네틱 엔코더 기술을 탑재한 RLS 센서는 수년간 안정적인 작동을 유지합니다.

중복성을 통한 안전

RLS™ 엔코더의 중복 구성 가능성 덕분에 로봇과 코봇 시스템은 안전성이 향상되어, 다양한 응용 분야에서 지속적이고 위험 없는 작동을 보장합니다.

RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유

산업 과제

  • 신뢰성
  • 반복정도
  • 경량성 및 초소형 크기
  • 낮은 에너지 소비량

RLS 솔루션

  • 좋은 가성비
  • 다양한 크기 및 기술 지원
  • 광범위한 분해능
  • 업계 표준의 절대 또는 증분 출력 옵션
  • 높은 동적 응답
  • 높은 정밀도
  • 폭넓은 설치 공차
  • 높은 신뢰성
  • 비접촉식 360° 로터리 또는 리니어 위치 감지
  • 낮은 전력 소비량
  • 외부 자기력에 대한 우수한 내성

추천 상품

신제품
Orbis™ 배터리 백업 멀티턴

Orbis™ 배터리 백업 멀티턴

로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈

신제품
AksIM-4™

AksIM-4™

(Hiperface DSL 프로토콜 지원)

출시 예정
Orbis™ 하우징

Orbis™ 하우징

스루홀 로터리 엔코더

AksIM-4™ Big Rings

AksIM-4™ Big Rings

Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더

신제품
Orbis™

Orbis™

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

AksIM-2™

AksIM-2™

비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈

Orbis™ 배터리 백업 멀티턴 로터리

Orbis™ 배터리 백업 멀티턴 로터리

앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈

RM08

RM08

초소형 로터리 마그네틱 엔코더

AksIM-2™ Redundant

AksIM-2™ Redundant

비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈

RMB14

RMB14

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB20

RMB20

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB20 및 AM4096 칩

RMB20 및 AM4096 칩

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩

RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩

로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩

신제품
RMB28 / RMF44 / RMF58

RMB28 / RMF44 / RMF58

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RLB

RLB

초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈

RLC2IC

RLC2IC

초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈

RLC2HD

RLC2HD

초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈

AksIM™ 하우징

AksIM™ 하우징

비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더