소형 엔코더
RLS announces the launch of high performance miniature encoder sensors for embedded OEM motion control applications. With their miniature and lightweight design they are perfect for medical applications, optics positioning, robot control, 3D printers, gimbals and hand held devices. The miniature sensors come in different shapes and offer linear and rotary performances at resolutions to 0.244 μm for linear and to 753,664 cpr for rotary applications.
The encoders consist of a miniature sensor and a magnetic scale or a ring. The sensors are available either in a potted housing or as PCB board level sensors. The position information is output in incremental quadrature TTL or RS422 and parallel in SSI and BiSS-C formats with the option of a unique or periodic reference mark. The proven RLS non-contact sensing technology brings high reliability and performance in harsh applications.
21 products
RLC2IA
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
OnAxis™ RTB20
고분해능 마그네틱 엔코더
OnAxis™ RTB28
고분해능 마그네틱 엔코더
RM16
초소형 증분형 및 앱솔루트 엔코더
RE16
초소형 증분형 및 앱솔루트 엔코더
RM08
초소형 로터리 마그네틱 엔코더
RMB14
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB20
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB20 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB23
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩
RMB28 / RMF44 / RMF58
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB28
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB29
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB30
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RLB
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2IC
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2HD
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLM
초소형 증분 마그네틱 엔코더
MS
증분 마그네틱 스케일
MS TRS
TRS 트랙 시스템을 위한 마그네틱 스케일
이 카테고리에 제품이 없습니다.