超小型エンコーダ
RLS announces the launch of high performance miniature encoder sensors for embedded OEM motion control applications. With their miniature and lightweight design they are perfect for medical applications, optics positioning, robot control, 3D printers, gimbals and hand held devices. The miniature sensors come in different shapes and offer linear and rotary performances at resolutions to 0.244 μm for linear and to 753,664 cpr for rotary applications.
The encoders consist of a miniature sensor and a magnetic scale or a ring. The sensors are available either in a potted housing or as PCB board level sensors. The position information is output in incremental quadrature TTL or RS422 and parallel in SSI and BiSS-C formats with the option of a unique or periodic reference mark. The proven RLS non-contact sensing technology brings high reliability and performance in harsh applications.
21 products
RLC2IA
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
OnAxis™ RTB20
高分解能磁気式エンコーダ
OnAxis™ RTB28
高分解能磁気式エンコーダ
RM16
超小型インクリメンタル/アブソリュートエンコーダ
RE16
超小型インクリメンタル/アブソリュートエンコーダ
RM08
超小型磁気式ロータリエンコーダ
RMB14
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB20
磁気式ロータリエンコーダモジュール
AM4096 チップ付き RMB20
AM4096チップを備えた磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB23
磁気式ロータリエンコーダモジュール
AM4096 チップ付き RMB28/RMF44/RMF58
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB28
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB29
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB30
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RLB
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
RLC2IC
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
RLC2HD
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
RLM
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダ
MS
インクリメンタル磁気スケール
MS TRS
TRS ガイドシステム用磁気スケール
このカテゴリに製品はありません。