의료
»엔코더 시스템은 우수한 성능은 물론 설치와 설정도 매우 간편합니다.«
3DHISTECH(헝가리)

의료용 엔코더를 생산합니다.
RLS 엔코더는 의료 분야에 필요한 정밀한 위치 조정이 가능한 우수한 솔루션입니다. 엔코더는 실험실 샘플 처리용 로봇, 환자 테이블 위치 조정에서 CT 스캐너 지지대의 회전 속도 및 위치 조정, 수술실 수술 로봇에 이르는 다양한 의료 용도에 활용됩니다.
RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유
산업 과제
- 신뢰성
- 정확도
- 작은 크기와 컴팩트 디자인
RLS 솔루션
- 다양한 크기
- 광범위한 분해능
- 산업 표준 출력 옵션
- 트루 앱솔루트 엔코더
- 비접촉식 360° 로터리 또는 리니어 위치 감지
- 넓은 설치 공차
- 간편한 설치
- 높은 신뢰성
수술용 로봇의 작동 원리
오늘날 최신 수술 방식은 의사가 수술 시스템을 이용하여 절개를 최소화하는 것입니다. 최신 수술 시스템은 모션 높이 제어 기술을 채택하여 모든 모션에 있어 천천히 계산된 속도로 숙련된 의사를 연상시키는 부드럽고 정확한 움직임을 구현합니다.
수술 시스템 자체는 환자 몸에 수술용 매니퓰레이터 2개와 카메라 하나를 삽입하기 위한 8mm 구멍 2개와 12mm 구멍 1개만 있으면 됩니다. 로봇과 수술 의료진이 환자를 지켜보는 가운데 의사는 시스템 운영자로서 수술실 반대쪽 의사 콘솔을 통해 실제 개복 수술처럼 정밀하게 수술을 집도할 수 있습니다. 전체 시스템은 3가지 구성 요소, 즉 의사 콘솔, 기구를 실은 환자용 카트, 영상 처리 장비로 구성됩니다.
추천 상품
-
AksIM-4™ HIPERFACE DSL® Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
-
FlexAB™ Absolute Magnetic Scale System for Large Diameters
-
AksIM-4™ Big Rings Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
-
FlexIN™ 큰 직경을 위한 증분형 로터리 엔코더
-
RM08 초소형 로터리 마그네틱 엔코더
-
RMB14 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
-
RMB20 및 AM4096 칩 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
-
RMB20 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
-
RMB23 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
-
RMB28 / RMF44 / RMF58 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
-
RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩 로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩
-
RMB28 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
-
RMB29 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
-
RMB30 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
-
Orbis™ 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
-
LA11 리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더
-
AksIM-2™ 비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
-
AksIM-2™ Redundant 비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
-
LinACE™ InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
-
RLC2IC 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
-
HiLin 고정밀 리니어 마그네틱 엔코더 시스템
-
Orbis™ Housed Through-hole Rotary Encoder
-
LA12 Mitsubishi, Yaskawa 및 Fanuc 직렬 통신 사용 LA12 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
-
RLB 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
-
RLC2HD 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
-
RLM 초소형 증분 마그네틱 엔코더
-
AksIM™ 비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더