가상현실(VR)
RLS의 마그네틱 엔코더는 가상 현실 기술에 필요한 정확하고 반복적인 고정밀 카메라 위치 조정을 지원합니다.
“RE22 엔코더는 당사 카메라 헤드 모델과 쉽게 통합되는 것은 물론 경제성과 신뢰성 또한 우수하다는 점이 무엇보다 중요합니다.”
Power Plus(중국)
VR 기술은 실시간 방송에서 가상 요소와 실제 요소를 완벽히 동기화하기 위해 카메라 위치 데이터에 크게 의존합니다. 따라서 카메라 지지 장비는 엔코더가 제공하는 정확도와 반복정도가 중요합니다.
RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유
이점
- 경제성
- 비접촉식 360° 로터리 또는 리니어 위치 감지
- 높은 신뢰성
- 낮은 전력 소비량
- 높은 반복정도
- 제로 백래시
응용 분야
- 정밀한 팬-틸트 카메라 위치 조정
- 헤드 장착형 디스플레이의 위치 피드백(피치, 롤, 요)
- 핑거 트래킹
성공 사례
Dynisma, UK
RLS encoders and Renishaw help place Dynisma in pole position
AFormX, Slovenia
RLS Sensors – a Crucial Part of a VR Simulator and Aerobatic Aircraft Hybrid
Digital Precision Systems Ltd., China
Virtual Reality – The beauty of vision technology with the accuracy and repeatability of RLS and Renishaw encoders.
추천 상품
AksIM-4™
(Hiperface DSL 프로토콜 지원)
Orbis™ 하우징
스루홀 로터리 엔코더
AksIM-4™ Big Rings
Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
Orbis™
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
AksIM-2™
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
RM08
초소형 로터리 마그네틱 엔코더
RMB14
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB20
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB20 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB23
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩
RMB28 / RMF44 / RMF58
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB28
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB29
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB30
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RLB
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2IC
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2HD
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLM
초소형 증분 마그네틱 엔코더
AksIM™ 하우징
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
제품을 어떻게 찾아보시겠습니까?
원하시는 탐색 방식을 선택하세요
선택 사항