Virtual Reality
Die magnetischen RLS Messsysteme unterstützen die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der hochpräzisen Kamerapositionierung für die Virtual Reality-Technologie.
„Das RE22 Messsystem ermöglicht eine einfache Integration in unsere Kameraköpfe, aber wichtiger ist sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und seine Zuverlässigkeit.“
Power Plus (China)
Für eine perfekte Echtzeit-Synchronisierung virtueller und physischer Elemente ist die VR-Technologie besonders auf die Positionsdaten einer Kamera angewiesen – deshalb ist unterstützendes Kamerazubehör abhängig von der Genauigkeit und Wiederholpräzision der Positionsmesssysteme.
Warum magnetische RLS Messsysteme?
VORTEILE
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Berührungslose 360° Winkel- oder Wegmessung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Hohe Wiederholpräzision
- Absolut kein Umkehrspiel
ANWENDUNGEN
- Präzise Schwenk-/Neigungsposition der Kamera
- Positionsrückmeldung von HMDs (am Kopf befestige Displaysysteme) (Nick-, Roll- und Gierwinkel)
- Fingertracking
Erfolgsgeschichten
Dynisma, UK
RLS encoders and Renishaw help place Dynisma in pole position
AFormX, Slovenia
RLS Sensors – a Crucial Part of a VR Simulator and Aerobatic Aircraft Hybrid
Digital Precision Systems Ltd., China
Virtual Reality – The beauty of vision technology with the accuracy and repeatability of RLS and Renishaw encoders.
Empfohlene Produkte
AksIM-4™
mit Hiperface DSL-Protokoll
Orbis™ Messsystem
Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit
AksIM-4™ Große Ringe
off-axis Winkelmesssysteme
Orbis™
Magnetisches Drehgeber-Modul
AksIM-2™
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
RM08
Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
RMB14
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB20
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB20 with AM4096 chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
RMB23
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
RMB28 / RMF44 / RMF58
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB28
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB29
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB30
Magnetisches Drehgeber-Modul
RLB
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLC2IC
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLC2HD
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLM
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
AksIM™
Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem
Wie möchten Sie Produkte durchsuchen?
Wählen Sie Ihre bevorzugte Suchmethode
Ihre Auswahl