医疗
»光栅系统性能优异,安装和设定过程又极为简便。«
3DHISTECH(匈牙利)

我们制造应用于医疗领域的编码器。
RLS编码器是医疗应用中获取精确定位的绝佳解决方案。编码器在医疗领域有着广泛应用:从实验室中的样品处理机器人、病人检查台的位置调整,到CT扫描仪龙门架的旋转速度和位置控制,再到外科手术机器人等。
为什么选择RLS磁编码器?
挑战
- 可靠性
- 精度
- 尺寸、超小型设计
优点
- 尺寸选择范围广
- 分辨率范围广泛
- 行业标准输出信号选项
- 真正的绝对式编码器
- 非接触式360°旋转或直线位置检测
- 安装公差宽松
- 安装简便
- 高可靠性
外科机器人如何工作?
目前进行的最新一代外科手术均使用了微创手术系统,这可将手术过程给病人造成的创伤降至最低。这类系统集成了最先进的运动控制技术,因此手术的每一个动作都是流畅和精确的,这一点丝毫不逊于经验丰富的外科医生 — 即使需要小心操作的精细步骤也是如此。
微创手术系统只需要在病人身上钻两个8 mm孔和一个12 mm孔,并插入两组微型手术器械和一个摄像机。只有机器人和手术助手站在病人身旁,而外科医生(即系统操作者)可以坐在另一房间内的手术控制台旁完成手术,但医生的术中感受与实行开放手术是完全一致的。整套系统包含三个关键部分,即外科手术控制台、病人侧的机械臂系统(配置手术器械)以及图像处理设备。
Recommended products
-
HiLin High-accuracy Linear Magnetic Encoder System
-
AksIM-2™ 离轴绝对式磁旋转编码器模块
-
AksIM-2™冗余 离轴绝对式磁旋转编码器模块
-
LA11 绝对式直线磁编码器
-
Orbis™ 绝对式磁旋转编码器模块
-
RLB 微型增量式磁编码器模块
-
RLC2HD 微型增量式磁编码器模块
-
RoLin™ 微型增量式磁编码器
-
RLC2IC 微型增量式磁编码器模块
-
RM08 微型磁旋转编码器
-
RMB14 磁旋转编码器模块
-
RMB20 磁旋转编码器模块
-
RMB23 磁旋转编码器模块
-
RMB28 磁旋转编码器模块
-
RMB29 磁旋转编码器模块
-
RMB30 磁旋转编码器模块
-
AksIM™ 离轴绝对式磁旋转编码器