Artikel
- Nonius Absolute magnetische Ringe
- RLB Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
- RLC2IC Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
- RLC2HD Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
- RLM Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
- RE22 Magnetischer Vollwellendrehgeber
- RE36 Magnetischer Vollwellendrehgeber
- RE58 Magnetischer Vollwellendrehgeber
- RMC22 Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem
- RMC35 Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem
- AM256 8 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
- AM512B 9 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
- AM4096 12 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
- AM8192B 13 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
- SAS10 Absolutes magnetisches Maßband
- MS inkrementelle magnetische Maßverkörperungen
- MS TRS Magnetisches Maßband für TRS Track-System
- AS10 Absolutmaßband
- Axial inkrementell Magnetische Ringe
- BM Magnet für Orbis
- RMM Magnet für direkten Einbau in nicht eisenhaltige Schaft
- SATI03 Interface für den Encoder-Abgleich
- Magnet für Einbau auf der Welle
- RMA und RMH Magnete in Halterung
- RE58 Montageflansch
- E201-9Q USB Interface for Incremental Encoders
- E201-9S USB Interface for SSI or BiSS Encoders
- E201-9P USB Interface for SPI and PWM Encoders
- E201-9B USB Interface for BiSS Encoders
- LDB01 Leitungstreiber-Steckkarte für inkrementelle Messsysteme
- LDB02 Leitungstreiber-Steckkarte für SSI-Messsysteme
- RMK4 und RMK4KIT Evaluationsplatinen mit AM4096
- UPRG01 Programmierinterface
- UPRGAM4096 Programmierinterface für AM4096
- RLX40i Analoger Interpolator-Chip
- TRC00 Schraube und Unterlegscheibe
- TRE004A01 Verbindungselement
- TRS100A00 Führungsschiene, 1,00 m
- TRS200B00 2 m long for MS19/DS19
- TRS100B00 1 m long for MS19/DS19
- TRE004B00 double screw fix
- TRS200A00 Führungsschiene, 2,00 m
- RLMMB01 Montagehalterung für RoLin
- ZEROPEN00 Stift für Nullpunkteinstellung
- ACC000 Konfektioniertes Kabel Molex 12-adrig
- IT Montagehilfe für Artos™ Ringe
- ARC00 Schrauben für Artos™ Montage
- EC Extension cable
- ACC006 Konfektioniertes Kabel Molex FFC 6-pol., 152 mm
- ACC009 & ACC010 Signalwandler LVTTL in RS422 Differential