RLS에서 임베디드 OEM 모션 제어 분야용 고성능 소형 인코더 센서를 출시합니다.소형 및 경량 설계를 채택하여 의료 분야, 광학 위치 제어, 로봇 제어, 3D 프린터, 짐벌 및 휴대용 장치에 이상적입니다.소형 센서는 다양한 형태로 제공되며, 리니어의 경우 0.244 μm, 로터리 분야의 경우 753,664 cpr의 분해능에 달하는 우수한 리니어 및 로터리 성능을 제공합니다.


엔코더는 소형 센서와 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성됩니다. 센서는 하우징 유형 또는 PCB 보드 형태의 센서로 제공됩니다. 위치 정보는 증분형 직각 위상 TTL 또는 RS422, SSI 및 BiSS-C 형식으로 출력되며 고유한 또는 주기적인 레퍼런스 마크 옵션을 가지고 있습니다. 입증된 RLS 비접촉식 감지 기술은 열악한 응용 분야에서 높은 신뢰성과 성능을 제공합니다.

11개 제품

Position ascending

Position descending

Name ascending

Name descending