Miniaturmesssysteme
RLS announces the launch of high performance miniature encoder sensors for embedded OEM motion control applications. With their miniature and lightweight design they are perfect for medical applications, optics positioning, robot control, 3D printers, gimbals and hand held devices. The miniature sensors come in different shapes and offer linear and rotary performances at resolutions to 0.244 μm for linear and to 753,664 cpr for rotary applications.
The encoders consist of a miniature sensor and a magnetic scale or a ring. The sensors are available either in a potted housing or as PCB board level sensors. The position information is output in incremental quadrature TTL or RS422 and parallel in SSI and BiSS-C formats with the option of a unique or periodic reference mark. The proven RLS non-contact sensing technology brings high reliability and performance in harsh applications.
18 products
RTB20
Hochauflösendes magnetisches Messsystem
RM16
Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
RE16
Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
RM08
Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
RMB14
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB20
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB20 with AM4096 chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
RMB23
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
RMB28 / RMF44 / RMF58
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB28
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB29
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB30
Magnetisches Drehgeber-Modul
RLB
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLC2IC
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLM
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
MS
inkrementelle magnetische Maßverkörperungen
MS TRS
Magnetisches Maßband für TRS Track-System
Keine Produkte in dieser Kategorie.