Zubehör
37 products
RE58
Montageflansch
LDB01
Leitungstreiber-Steckkarte für inkrementelle Messsysteme
Leitungstreiber-Steckkarte für inkrementellen Ausgang. Steckertyp: JST_SM08B-SURS-TF
LDB02
Leitungstreiber-Steckkarte für SSI-Messsysteme
Leitungstreiber-Steckkarte für SSI Ausgang. Steckertyp: JST SM06B-SURS-TF
TRC00
Schraube und Unterlegscheibe
Ein Satz Schrauben und Unterlegscheiben für die Montage von Elementen des Profil-Systems. Wie viel Sätze benötigt werden, hängt von der gewählten Montageoption ab. Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.
TRE004A01
Verbindungselement
Das Verbindungselement erlaubt das Zusammenfügen mehrerer magnetischer Maßbänder, sodass Systemlängen von über 100 m erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.
TRS100A00
Führungsschiene, 1,00 m
1 m lange Aluminium-Führungsschiene für die einfache Verlegung/Neuverlegung des magnetischen Maßbands, die ein Ausdehnen und Zusammenziehen des Maßbands erlaubt. Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist. HINWEIS – für das TRS Profil-System kompatible Maßbänder müssen bestellt werden
TRS200B00
2 m long for MS19/DS19
2 m long track section system for MS19/DS19.
TRS100B00
1 m long for MS19/DS19
1 m long track section system for MS19/DS19.
TRE004B00
double screw fix
Double screw fix for DS19/MS19.
TRS200A00
Führungsschiene, 2,00 m
2 m lange Aluminium-Führungsschiene für die einfache Verlegung/Neuverlegung des magnetischen Maßbands, die ein Ausdehnen und Zusammenziehen des Maßbands erlaubt. Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist. HINWEIS – für das TRS Profil-System kompatible Maßbänder müssen bestellt werden
RLMMB01
Montagehalterung für RoLin
Die Montagehalterung aus Aluminium kann zur einfachen Montage und Befestigung des RoLin™-Abtastkopfes verwendet werden. Artikelnummer: RLMMB01
ZEROPEN00
Stift für Nullpunkteinstellung
Stift für die Nullpunkteinstellung des magnetischen Drehgebers RM44.
IT
Montagehilfe für Artos™ Ringe
Für eine einfachere, zuverlässigere und zeitsparende Installation des Abtastkopfes im Verhältnis zum Ring ist eine spezielle Montagehilfen erhältlich. Die Montagehilfe begrenzt den Abtastkopf in 6 Richtungen (Abtastkopfabstand/radialer Versatz, Mittellinie/tangential, Gierwinkel, axial/lateral, Neigungs- und Rollwinkelversatz) und gewährleistet so die präzise Ausrichtung des Abtastkopfes für eine optimale Messleistung. Für jeden SAR Ring wird eine spezielle Montagehilfe zur Einstellung des Ringdurchmessers benötigt. Bitte überprüfen Sie die Artikelnummern im Schaubild, um die korrekte Montagehilfe für den jeweiligen Ring zu wählen.
ARC00
Schrauben für Artos™ Montage
Schrauben für absolutes magnetisches Maßband DS19.
ACC014
Montagehalterung für RM08
Montagehalterung für extrem kleines berührungsloses Winkelmesssystem RM08.
ACC040
Breakout-Platine FFC, 20-polig
Breakout-Platine FFC, 20-polig, 0,5 mm bis 2X FCI8 Pin und Lötbohrungen. Diese Breakout-Platine kann mit dem redundanten AksIM-2 Messsystem verwendet werden.
ACC047
Montagehilfe für magnetisches Maßband mit HiLin™
Montagehilfe für magnetisches Maßband mit HiLin.
CAACC001
Installationszubehör-Set für LinACE mit 8 mm Wellendurchmesser
CAACC001 – Installationszubehör-Set für LinACE mit 8 mm Wellendurchmesser
CAACC003
Installationszubehör-Set für LinACE mit 12 mm Wellendurchmesser
CAACC003 – Installationszubehör-Set für LinACE mit 12 mm Wellendurchmesser
CAACC004
Installationszubehör-Set für LinACE mit 6 mm Wellendurchmesser
CAACC004 – Installationszubehör-Set für LinACE mit 6 mm Wellendurchmesser.
ACC
Ausrichtwerkzeug für AksIM™ Messsystem
MHA7TACC01 Ausrichtwerkzeug für Abtastkopf MHA7 / radiale Positionierung des Rings MRA7 MHA8TACC01 Ausrichtwerkzeug für Abtastkopf MHA8 / radiale Positionierung des Rings MRA8
MM0001
Magnetfeldanzeiger
Der Magnetfeldanzeiger MM001 ist die einfachste und schnellste Möglichkeit zur Betrachtung der Magnetisierungsmuster von magnetischen Maßbändern oder Ringen. Oberhalb der Schutzfolie des Magnetfeldanzeigers befindet sich ein Lineal, mit dem die magnetischen Pole pro cm eines Magneten gemessen werden können.
ACC079
Bracket - flat for DBR/DBL
Aluminium flat bracket for the Artos DBR and DBL readhead.
LM10ARM00
Montagehilfe für aufklebbare Referenzmarke
Mit dieser Montagehilfe können Sie die Referenzmarke zum Kleben an der gewünschten Stelle anbringen. Artikelnummer: LM10ARM00
ACC080
Bracket - angled for DBR/DBL
Aluminium angled bracket for the Artos DBR and DBL readhead.
LM10SRM00
Referenzmarke zum Aufkleben
Die Referenzmarke zum Kleben kann einfach am magnetischen Maßband angebracht werden. Artikelnummer: LM10SRM00
ACC096
Rolling tool for FlexAB DHF
Rolling tool for FlexAB DHF.
ACC097
Rolling tool for FlexAB DBR with ACC080
Rolling tool for FlexAB DBR with ACC080.
ACC098
Rolling tool for FlexAB DBR
Rolling tool for FlexAB DBR.
LM10ASC00
Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LM10
Die Montagehilfe wird anstelle des Abtastkopfes montiert und nutzt die Verfahrbewegung der Achsen, um das Maßband parallel zu den Führungen zu installieren. Artikelnummer: LM10ASC00
LM10ECL00
Endklammern für magnetisches Maßband
Die Endklemmen dienen dazu, die Enden des MS magnetischen Maßbands zu befestigen. Artikelnummer: LM10ECL00
LM13ASC00
Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LM13
Die Montagehilfe wird anstelle des Abtastkopfes montiert und nutzt die Verfahrbewegung der Achsen, um das Maßband parallel zu den Führungen zu installieren. Artikelnummer: LM13ASC00
LMA10ASC00
Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LA11
Montagehilfe LMA10ASC00 für Magnetband und Abdeckfolie. Artikelnummer: LMA10ASC00
TRE004A00
Maßbandklemme
Das Maßband-Klemmelement fixiert das magnetische Maßband sicher und ist der Fixpunkt, von dem aus sich das Maßband ausdehnen kann. Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.
MN01509
Unterlegscheibe für SAS und HMS Maßverkörperungen
Unterlegscheibe für SAS und HMS Maßverkörperungen.
Abstandslehren
Für AksIM-2 Montage
Abstandslehren zur Einstellung der Abtastkopfabstands bei der AksIM-2 Montage. *Abstandslehren sind in Einheiten von je 5 St. erhältlich
Abstandslehren
Für AksIM-4 Montage
Abstandslehren zur Einstellung der Abtastkopfabstands bei der AksIM-4 Montage. *Abstandslehren sind in Einheiten von je 5 St. erhältlich
Keine Produkte in dieser Kategorie.