Komponenten
12 products
AM256
8 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
AM512B
9 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
AM4096
12 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
AM8192B
13 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
BM
Magnet für Orbis
Magneten zur Verwendung mit Orbis™ absolutem Winkelmesssystem.
RMM
Magnet für direkten Einbau in nicht eisenhaltige Schaft
Magnete in SmCo-Legierung. Befestigung: Klebstoff (empfohlen – LOCTITE 648)
RMA
Magnet für Einbau auf der Welle
RMA Magnet für Einbau auf der Welle
RMA und RMH
Magnete in Halterung
Gebermagnete für RLS Messsysteme.
RLX40i
Analoger Interpolator-Chip
Die monolithische CMOS-Schaltung wandelt sowohl die Sinus- und Cosinus-Eingangssignale, als auch die analogen Referenzsignale in digitale Signale mit einstellbarem Teilungsfaktor (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10) um. Das Referenzsignal für die Pulsweite ist zwischen 90° und 180° elektrisch anwählbar.
PA1001
Photodioden-Array
Der Photosensor besteht aus sechs in Planartechnik hergestellen Halbleiter-Photodioden. Die Photodioden werden mit einer antireflexiven Silikon-Nitrid Schicht überzogen, Sie sind auf die Platine gebondet und mit durchsichtigem Epoxyd-Klebstoff geschützt. Die Sensoranordnung kann im photovoltaischen oder photoleitenden Modus verwendet werden.
PA2033
Photodioden-Array
Der Photosensor besteht aus sechs in Planartechnik hergestellen Halbleiter-Photodioden. Die Photodioden werden mit einer antireflexiven Silikon-Nitrid Schicht überzogen, Sie sind auf die Platine gebondet und mit durchsichtigem Epoxyd-Klebstoff geschützt. Die Sensoranordnung kann im photovoltaischen oder photoleitenden Modus verwendet werden.
PA2100
Photodioden-Array
Der Photosensor besteht aus sechs in Planartechnik hergestellen Halbleiter-Photodioden. Die Photodioden werden mit einer antireflexiven Silikon-Nitrid Schicht überzogen, Sie sind auf die Platine gebondet und mit durchsichtigem Epoxyd-Klebstoff geschützt. Die Sensoranordnung kann im photovoltaischen oder photoleitenden Modus verwendet werden.
Keine Produkte in dieser Kategorie.