PCB and IC
14 products
Demnächst
RTB20
Hochauflösendes magnetisches Messsystem
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 20 mm Durchmesser
Max. Auflösung
18 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +105 °C (durch Stecker begrenzt)
Mehr Info
RMB14
Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 14 mm Durchmesser
Gebertyp
Absolut
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Konfigurieren und kaufen
RMB20
Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 20 mm Durchmesser
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Konfigurieren und kaufen
RMB20 with AM4096 chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 20 mm Durchmesser
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Konfigurieren und kaufen
RMB23
Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 23 mm Durchmesser
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Konfigurieren und kaufen
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
Abmessungen des Drehgebers
28 mm quadratisches Modul, 44 mm, 58 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Konfigurieren und kaufen
Neu
RMB28 / RMF44 / RMF58
Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
28 mm quadratisches Modul, 44 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
14 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Konfigurieren und kaufen
RMB28
Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
28 mm quadratisches Modul
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Konfigurieren und kaufen
RMB29
Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
29 mm quadratisches Modul
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
10 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Konfigurieren und kaufen
RMB30
Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 30 mm Durchmesser
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Konfigurieren und kaufen
AM256
8 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Auflösung
8 Bit
Mehr Info
AM512B
9 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Auflösung
9 Bit
Mehr Info
AM4096
12 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Programmable resolution
Bis zu 12 Bit
Konfigurieren und kaufen
AM8192B
13 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Programmable resolution
Bis zu 13 Bit
Mehr Info
Keine Produkte in dieser Kategorie.