Interfaces und adapters
9 products
SATI03
Interface für den Encoder-Abgleich
SATI steht kurz für „Stand Alone Trimming Interface“. Es ermöglicht die Einstellung der Nulllage und den Nullabgleich des Messsystems nach bereits erfolgter Installation. Das Abgleichverfahren mit SATI verbessert den absoluten Positionsfehler des Systems auf bis zu ±0,2°. Es ist nur für Messsysteme verwendbar, die mit RLS AM4096 Sensor-Chips hergestellt wurden.
E201-9P
USB USB-Schnittstelle für SPI und PWM Geber
Das E201-9P fragt einen SPI oder PWM Geber ab und ermöglicht das Auslesen der Daten durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss. Es unterstützt auch die vollständige Funktionalität des EncoLink-Protokolls über die SPI-Schnittstelle. Zur Verwendung mit: AksIM-2 und AksIM-4 LA11 Hinweis zur Software: Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.
E201-9Q
USB-Schnittstelle für Inkremental-Messsysteme
Das E201-9Q zählt Signalflanken von 5-V-Inkrementalgebern und ermöglicht das Auslesen der Zählerwerte durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss. Zur Verwendung mit: Artos (nur mit PCB-A für DI und SI Option) LM10/13/15 RE22/36 RLB RLM RM22/36 RM44/58 SpinCo HiLin FlexIN Hinweis zur Software: Bei USB-Treibern für Windows 10 oder neuer verwenden Sie bitte das Windows Update, um die darin enthaltenen Treiber zu installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter diesem Link. Bei Windows 8 oder älteren Versionen werden diese Treiber zusammen mit der Software installiert. Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.
E201-9S
USB-Schnittstelle für SSI oder BiSS Geber
Das E201-9Q fragt einen SSI oder BiSS Geber ab und ermöglicht das Auslesen der Daten durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss. Das E201-9S Interface unterstützt die unidirektionale Kommunikation für absolute SSI und BiSS C Geber (ohne Registerzugriff). Zur Verwendung mit: AksIM-2 und AksIM-4 Artos LA11 LinACE Orbis RE22/36 RM22 RM44/58 Hinweis zur Software: Bei USB-Treibern für Windows 10 oder neuer verwenden Sie bitte das Windows Update, um die darin enthaltenen Treiber zu installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter diesem Link. Bei Windows 8 oder älteren Versionen werden diese Treiber zusammen mit der Software installiert. Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.
E201-9B
USB Interface for SSI or BiSS Bidirectional Encoders
The E201-9B interrogates a BiSS C encoder and allows data to be read by a PC with simple ASCII commands via a USB connection and a virtual COM port. E201-9B supports BiSS C bidirectional encoders. For use with: AksIM-2 & AksIM-4 Orbis Artos DHR, DHL, DBR, DBL, DHF, DBF Software notice: For manual USB drivers setup please download the setup file.
UPRG01
Programmierinterface
Das UPRG01 ist ein Programmierinterface für kompatible Weg- und Winkelmesssysteme. Die folgenden Geber unterstützen diese Funktionalität: LM10 Lineargeber, LM15 Lineargeber, LM13 Lineargeber und LM13 Ringgeber. Bitte beachten Sie, dass ein spezieller Abtastkopf bestellt werden muss, um von der Programmabilität Gebrauch machen zu können. Bitte beachten Sie, dass nur programmierbare Abtastköpfe mit diesem Programmierinterface verwendet werden können. Diese Abtastköpfe weise eine spezielle Bestellnummer aus. Mit der Software können die Auflösung, der Mindestflankenabstand und die Richtung eingestellt werden. Das UPRG01-Interface kann via des USB-Ports an jeden Computer angeschlossen werden.
UPRGAM4096
Programmierinterface für AM4096
Das UPRGAM4096 ist ein Programmierinterface für den AM4096 magnetischen Drehgeber-Chip und die RMK4 Evaluationsplantine. Das Interface ermöglicht dem Bediener den Zugriff auf den AM4096 über den PC und die Programmierung seines internen Speichers über das I2C-Protokoll. Eine einfache Softwareschnittstelle ermöglicht die unkomplizierte Einstellung der verfügbaren Parameter und zeigt die Positionsdaten und den Status des Drehgeber-Chips in grafischer Form an. Das UPRG01-Interface kann via des USB-Ports an jeden Computer angeschlossen werden.
ACC009 & ACC010
Signalwandler LVTTL in RS422 Differential
Für AksIM™ Winkelmesssysteme mit magnetischem Abtastkopf (MBA) und BiSS oder SSI Kommunikationsschnittstellen, die den Anschluss an RS422 kompatible Steuerungen oder Geber-Schnittstellen ermöglichen. Der integrierte Spannungsschutz begrenzt Spannungsspitzen auf maximal 5,6 V. Differenzielle Leitungen werden auf RC-Schaltungen gelegt, um eine niedrigere Stromaufnahme zu erzielen. Erhältlich mit oder ohne Gehäuse.
RLACC
Steckeradapter für E201
Der RLACC Steckeradapter ermöglicht den Anschluss von Abtastköpfen der RoLin Produktfamilie an eine E201-Kommunikationsschnittstelle oder vergleichbare Folgeelektroniken. Das 10- oder 6-polige Flex-Kabel des Abtastkopfes kann einfach an einen 9-poligen SUB-D-Stecker angeschlossen werden.
Keine Produkte in dieser Kategorie.