Kabel
40 products
ACC000
Konfektioniertes Kabel Molex 12-adrig
Konfektioniertes Kabel für Steckverbinder MOLEX 501330-1100, 12-adrig. Ist in 3 Ausführungen erhältlich (je nach Länge: 30, 50, 100 cm).
EC
Verlängerungskabel für Artos™
Ein Verlängerungskabel für den DHR und DHL Artos™ Abtastkopf. Messsystemseitig verfügt das Verlängerungskabel über einen M12 Steckverbinder. Der steuerungsseitige Abschluss ist wählbar (ohne Stecker, M12 oder 9-pol. SUB-D-Stecker).
ACC006
Konfektioniertes Kabel Molex FFC 6-pol., 152 mm
Molex Premo-Flex™ FFC-Jumper, 6 Schaltkreise, 152 mm, RM 1 mm
ACC012
Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 11-poligem Molex Steckverbinder (Artikel-Nr.: 501330-1100), 8-adrig, 1 m lang. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC015
Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 8-adrig, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC016
Konfektioniertes Kabel FCI , 8-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss des AksIM-2 Messsystems an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC023
Konfektioniertes Kabel Molex, 12-pol., offene Kabelenden, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 12-pol. Molex Steckverbinder, offene Kabelenden, 12-adrig, verdrillte Paare, geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss an AksIM-2 Redundante Version MB039xxxxxxRRT00. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC024
Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 8-adrig, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 3 m Länge. Geeignet für den Anschluss an AksIM-2 und Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC027
Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss der Orbis Messsysteme an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC028
Konfektioniertes Kabel Molex, beidseitig, 15133-0603
Konfektioniertes Kabel mit Steckverbindern beidseitig.
ACC035
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m.
ACC036
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m.
ACC037
Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 6-pol., 203 mm
Molex Premo-Flex™ FFC-Jumper, 6 Schaltkreise, 203 mm, RM 0,5 mm.
ACC038
Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 8-pol., 203 mm
Molex Premo-Flex™ FFC-Jumper, 8 Schaltkreise, 203 mm, RM 0,5 mm.
ACC039
FFC-Kabel, 20-adrig
FFC-Kabel, 20-adrig, 0,5 mm Raster, gleichseitige Kontakte, 152 mm Länge. Dieser Drehgeber kann mit dem redundanten AksIM-2 Messsystem verwendet werden.
ACC031
Konfektioniertes Kabel mit JST-Steckverbinder, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit JST-Steckverbindern beidseitig – SSI-Ausgang Zur Verwendung mit LDB02 und RMB14 SSI Ausgang; bitte 6-pol. Anschluss wählen.
Konfektioniertes Kabel mit 6-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC032
Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - SSI output. For use with LDB02 and RMB14 SSI output , please choose 6 pin.
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (1 m) - ACC033
Cable assembly with JST connector, 1 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - incremental output. For use with LDB01, please chose pin 8.
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC034
Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - incremental output. For use with LDB01, please chose pin 8.
ACC048
Konfektioniertes Kabel, Molex11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC049
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC050
Flex-Kabel, 76,2 mm Länge
ACC050 – 76,2 mm Länge
ACC051
Flex-Kabel, 152,4 mm Länge
ACC051 – 152,4 mm Länge
ACC052
Flex-Kabel, 304,8 mm Länge
ACC052 – 304,8 mm Länge
ACC053
Flex-Kabel, 609,6 mm Länge
ACC053 – 609,6 mm Länge
ACC054
Konfektioniertes Kabel Molex, offene Kabelenden, 1 m
Konfektioniertes Kabel ACC054, Molex Steckverbinder, offene Kabelenden, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 12 – Molex 5015681107.
ACC055
Konfektioniertes Kabel, Molex – DB-9 Steckverbinder, 1 m
Konfektioniertes Kabel ACC055, Molex Steckverbinder, DB-9 Steckverbinder, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 12 – Molex 5015681107.
ACC056
Konfektioniertes Kabel Amphenol, offene Kabelenden, 1 m
Konfektioniertes Kabel ACC056, Amphenol Steckverbinder, offene Kabelenden, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 20 – Steckverbinder AMPHENOL 10114828-11108LF.
ACC057
Konfektioniertes Kabel, Amphenol – DB-9 Steckverbinder, 1 m
Konfektioniertes Kabel ACC057, Amphenol Steckverbinder, DB-9 Steckverbinder, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 20 – Steckverbinder AMPHENOL 10114828-11108LF.
ACC058
Konfektioniertes Kabel, FFC Steckverbinder, 152 m
Konfektioniertes Kabel ACC058, FFC-Steckverbinder, Länge 152 mm. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 13 – Molex-Steckverbinder 527451197.
ACC059
Cable assembly FFC connector, 305 mm
Cable assembly ACC059, FFC connector, length 305 mm.
ACC061
Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., offene Kabelenden, 3 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 8-adrig, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 3 m Länge. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC065
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C. Geeignet für den Anschluss des AksIM-2 Messsystems an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC066
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC067
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6.2 mm, max. Temp. 80 °C. Geeignet für den Anschluss von Orbis Messsystemen an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC068
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsystem mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Datenblatt für das Orbis Messsystem mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler.
ACC069
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C.
ACC070
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC075
Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 0,5 m
Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 0,5 m, mit JST-Steckverbindern beidseitig. Kompatibel mit RMB14Vx mit Header-Steckverbinder.
ACC076
Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 1 m
Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 1 m, mit JST-Steckverbindern beidseitig. Kompatibel mit RMB14Vx mit Header-Steckverbinder.
Keine Produkte in dieser Kategorie.