RLS

Andere Produkte

99 products

SATI03

SATI03

Interface für den Encoder-Abgleich

SATI steht kurz für „Stand Alone Trimming Interface“. Es ermöglicht die Einstellung der Nulllage und den Nullabgleich des Messsystems nach bereits erfolgter Installation. Das Abgleichverfahren mit SATI verbessert den absoluten Positionsfehler des Systems auf bis zu ±0,2°. Es ist nur für Messsysteme verwendbar, die mit RLS AM4096 Sensor-Chips hergestellt wurden.

Konfigurieren und kaufen
RE58

RE58

Montageflansch

Konfigurieren und kaufen
E201-9P

E201-9P

USB USB-Schnittstelle für SPI und PWM Geber

Das E201-9P fragt einen SPI oder PWM Geber ab und ermöglicht das Auslesen der Daten durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss. Es unterstützt auch die vollständige Funktionalität des EncoLink-Protokolls über die SPI-Schnittstelle. Zur Verwendung mit: AksIM-2 und AksIM-4 LA11 Hinweis zur Software: Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.

Konfigurieren und kaufen
E201-9Q

E201-9Q

USB-Schnittstelle für Inkremental-Messsysteme

Das E201-9Q zählt Signalflanken von 5-V-Inkrementalgebern und ermöglicht das Auslesen der Zählerwerte durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss. Zur Verwendung mit: Artos (nur mit PCB-A für DI und SI Option) LM10/13/15 RE22/36 RLB RLM RM22/36 RM44/58 SpinCo HiLin FlexIN Hinweis zur Software: Bei USB-Treibern für Windows 10 oder neuer verwenden Sie bitte das Windows Update, um die darin enthaltenen Treiber zu installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter diesem Link. Bei Windows 8 oder älteren Versionen werden diese Treiber zusammen mit der Software installiert. Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.

Konfigurieren und kaufen
E201-9S

E201-9S

USB-Schnittstelle für SSI oder BiSS Geber

Das E201-9Q fragt einen SSI oder BiSS Geber ab und ermöglicht das Auslesen der Daten durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss. Das E201-9S Interface unterstützt die unidirektionale Kommunikation für absolute SSI und BiSS C Geber (ohne Registerzugriff). Zur Verwendung mit: AksIM-2 und AksIM-4 Artos LA11 LinACE Orbis RE22/36 RM22 RM44/58 Hinweis zur Software: Bei USB-Treibern für Windows 10 oder neuer verwenden Sie bitte das Windows Update, um die darin enthaltenen Treiber zu installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter diesem Link. Bei Windows 8 oder älteren Versionen werden diese Treiber zusammen mit der Software installiert. Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.

Konfigurieren und kaufen
E201-9B

E201-9B

USB Interface for SSI or BiSS Bidirectional Encoders

The E201-9B interrogates a BiSS C encoder and allows data to be read by a PC with simple ASCII commands via a USB connection and a virtual COM port. E201-9B supports BiSS C bidirectional encoders. For use with: AksIM-2 & AksIM-4 Orbis Artos DHR, DHL, DBR, DBL, DHF, DBF Software notice: For manual USB drivers setup please download the setup file.

Konfigurieren und kaufen
LDB01

LDB01

Leitungstreiber-Steckkarte für inkrementelle Messsysteme

Leitungstreiber-Steckkarte für inkrementellen Ausgang. Steckertyp: JST_SM08B-SURS-TF

Konfigurieren und kaufen
LDB02

LDB02

Leitungstreiber-Steckkarte für SSI-Messsysteme

Leitungstreiber-Steckkarte für SSI Ausgang. Steckertyp: JST SM06B-SURS-TF

Konfigurieren und kaufen
RMK4 und RMK4KIT

RMK4 und RMK4KIT

Evaluationsplatinen mit AM4096

AM4096 auf einer Platine mit allen nötigen Komponenten und einem Magneten, geliefert in einer antistatischen Schachtel. Die RMK4 Platine ist mit allen Ausgängen erhältlich, standardmäßig ist sie für eine Spannungsversorgung mit 5 V und eine Auflösung von 12 Bit konfiguriert. RMK4 ist eine Auswertungsplatine, die nicht für die Massenproduktion geeignet ist. RMK4KIT ist ein eigens entwickeltes Demo-Kit. Es besteht aus einem RMH06 Gebermagneten und einer RMK4 Platine aus Acryl mit werksseitig vorbereiteter Bohrung, die eine Anbringung des Gebermagneten innerhalb der im AM4096 Datenblatt angegebenen Toleranz ermöglicht.

Mehr Info
UPRG01

UPRG01

Programmierinterface

Das UPRG01 ist ein Programmierinterface für kompatible Weg- und Winkelmesssysteme. Die folgenden Geber unterstützen diese Funktionalität: LM10 Lineargeber, LM15 Lineargeber, LM13 Lineargeber und LM13 Ringgeber. Bitte beachten Sie, dass ein spezieller Abtastkopf bestellt werden muss, um von der Programmabilität Gebrauch machen zu können. Bitte beachten Sie, dass nur programmierbare Abtastköpfe mit diesem Programmierinterface verwendet werden können. Diese Abtastköpfe weise eine spezielle Bestellnummer aus. Mit der Software können die Auflösung, der Mindestflankenabstand und die Richtung eingestellt werden. Das UPRG01-Interface kann via des USB-Ports an jeden Computer angeschlossen werden.

Konfigurieren und kaufen
UPRGAM4096

UPRGAM4096

Programmierinterface für AM4096

Das UPRGAM4096 ist ein Programmierinterface für den AM4096 magnetischen Drehgeber-Chip und die RMK4 Evaluationsplantine. Das Interface ermöglicht dem Bediener den Zugriff auf den AM4096 über den PC und die Programmierung seines internen Speichers über das I2C-Protokoll. Eine einfache Softwareschnittstelle ermöglicht die unkomplizierte Einstellung der verfügbaren Parameter und zeigt die Positionsdaten und den Status des Drehgeber-Chips in grafischer Form an. Das UPRG01-Interface kann via des USB-Ports an jeden Computer angeschlossen werden.

Konfigurieren und kaufen
TRC00

TRC00

Schraube und Unterlegscheibe

Ein Satz Schrauben und Unterlegscheiben für die Montage von Elementen des Profil-Systems. Wie viel Sätze benötigt werden, hängt von der gewählten Montageoption ab.  Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.

Konfigurieren und kaufen
TRE004A01

TRE004A01

Verbindungselement

Das Verbindungselement erlaubt das Zusammenfügen mehrerer magnetischer Maßbänder, sodass Systemlängen von über 100 m erreicht werden.  Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.

Konfigurieren und kaufen
TRS100A00

TRS100A00

Führungsschiene, 1,00 m

1 m lange Aluminium-Führungsschiene für die einfache Verlegung/Neuverlegung des magnetischen Maßbands, die ein Ausdehnen und Zusammenziehen des Maßbands erlaubt.  Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.   HINWEIS – für das TRS Profil-System kompatible Maßbänder müssen bestellt werden

Konfigurieren und kaufen
TRS200B00

TRS200B00

2 m long for MS19/DS19

2 m long track section system for MS19/DS19.

Konfigurieren und kaufen
TRS100B00

TRS100B00

1 m long for MS19/DS19

1 m long track section system for MS19/DS19.

Konfigurieren und kaufen
TRE004B00

TRE004B00

double screw fix

Double screw fix for DS19/MS19.

Konfigurieren und kaufen
TRS200A00

TRS200A00

Führungsschiene, 2,00 m

2 m lange Aluminium-Führungsschiene für die einfache Verlegung/Neuverlegung des magnetischen Maßbands, die ein Ausdehnen und Zusammenziehen des Maßbands erlaubt.  Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.   HINWEIS – für das TRS Profil-System kompatible Maßbänder müssen bestellt werden

Konfigurieren und kaufen
RLMMB01

RLMMB01

Montagehalterung für RoLin

Die Montagehalterung aus Aluminium kann zur einfachen Montage und Befestigung des RoLin™-Abtastkopfes verwendet werden. Artikelnummer: RLMMB01

Konfigurieren und kaufen
ZEROPEN00

ZEROPEN00

Stift für Nullpunkteinstellung

Stift für die Nullpunkteinstellung des magnetischen Drehgebers RM44.

Konfigurieren und kaufen
ACC000

ACC000

Konfektioniertes Kabel Molex 12-adrig

Konfektioniertes Kabel für Steckverbinder MOLEX 501330-1100, 12-adrig. Ist in 3 Ausführungen erhältlich (je nach Länge: 30, 50, 100 cm).

Konfigurieren und kaufen
IT

IT

Montagehilfe für Artos™ Ringe

Für eine einfachere, zuverlässigere und zeitsparende Installation des Abtastkopfes im Verhältnis zum Ring ist eine spezielle Montagehilfen erhältlich. Die Montagehilfe begrenzt den Abtastkopf in 6 Richtungen (Abtastkopfabstand/radialer Versatz, Mittellinie/tangential, Gierwinkel, axial/lateral, Neigungs- und Rollwinkelversatz) und gewährleistet so die präzise Ausrichtung des Abtastkopfes für eine optimale Messleistung. Für jeden SAR Ring wird eine spezielle Montagehilfe zur Einstellung des Ringdurchmessers benötigt. Bitte überprüfen Sie die Artikelnummern im Schaubild, um die korrekte Montagehilfe für den jeweiligen Ring zu wählen.

Konfigurieren und kaufen
ARC00

ARC00

Schrauben für Artos™ Montage

Schrauben für absolutes magnetisches Maßband DS19.

Konfigurieren und kaufen
EC

EC

Verlängerungskabel für Artos™

Ein Verlängerungskabel für den DHR und DHL Artos™ Abtastkopf. Messsystemseitig verfügt das Verlängerungskabel über einen M12 Steckverbinder. Der steuerungsseitige Abschluss ist wählbar (ohne Stecker, M12 oder 9-pol. SUB-D-Stecker).

Konfigurieren und kaufen
ACC006

ACC006

Konfektioniertes Kabel Molex FFC 6-pol., 152 mm

Molex Premo-Flex™ FFC-Jumper, 6 Schaltkreise, 152 mm, RM 1 mm

Konfigurieren und kaufen
ACC009 & ACC010

ACC009 & ACC010

Signalwandler LVTTL in RS422 Differential

Für AksIM™ Winkelmesssysteme mit magnetischem Abtastkopf (MBA) und BiSS oder SSI Kommunikationsschnittstellen, die den Anschluss an RS422 kompatible Steuerungen oder Geber-Schnittstellen ermöglichen. Der integrierte Spannungsschutz begrenzt Spannungsspitzen auf maximal 5,6 V. Differenzielle Leitungen werden auf RC-Schaltungen gelegt, um eine niedrigere Stromaufnahme zu erzielen. Erhältlich mit oder ohne Gehäuse. 

Konfigurieren und kaufen
ACC012

ACC012

Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m

Konfektioniertes Kabel mit 11-poligem Molex Steckverbinder (Artikel-Nr.: 501330-1100), 8-adrig, 1 m lang. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC014

ACC014

Montagehalterung für RM08

Montagehalterung für extrem kleines berührungsloses Winkelmesssystem RM08.

Konfigurieren und kaufen
ACC015

ACC015

Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 8-adrig, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC016

ACC016

Konfektioniertes Kabel FCI , 8-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss des AksIM-2 Messsystems an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC023

ACC023

Konfektioniertes Kabel Molex, 12-pol., offene Kabelenden, 1 m

Konfektioniertes Kabel mit 12-pol. Molex Steckverbinder, offene Kabelenden, 12-adrig, verdrillte Paare, geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss an AksIM-2 Redundante Version MB039xxxxxxRRT00. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC024

ACC024

Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 8-adrig, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 3 m Länge. Geeignet für den Anschluss an AksIM-2 und Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC027

ACC027

Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss der Orbis Messsysteme an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC028

ACC028

Konfektioniertes Kabel Molex, beidseitig, 15133-0603

Konfektioniertes Kabel mit Steckverbindern beidseitig.

Konfigurieren und kaufen
ACC035

ACC035

Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m

Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m.

Konfigurieren und kaufen
ACC036

ACC036

Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m

Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m.

Konfigurieren und kaufen
ACC037

ACC037

Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 6-pol., 203 mm

Molex Premo-Flex™ FFC-Jumper, 6 Schaltkreise, 203 mm, RM 0,5 mm.

Konfigurieren und kaufen
ACC038

ACC038

Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 8-pol., 203 mm

Molex Premo-Flex™ FFC-Jumper, 8 Schaltkreise, 203 mm, RM 0,5 mm.

Konfigurieren und kaufen
ACC039

ACC039

FFC-Kabel, 20-adrig

FFC-Kabel, 20-adrig, 0,5 mm Raster, gleichseitige Kontakte, 152 mm Länge. Dieser Drehgeber kann mit dem redundanten AksIM-2 Messsystem verwendet werden.

Konfigurieren und kaufen
ACC031

ACC031

Konfektioniertes Kabel mit JST-Steckverbinder, 1 m

Konfektioniertes Kabel mit JST-Steckverbindern beidseitig – SSI-Ausgang Zur Verwendung mit LDB02 und RMB14 SSI Ausgang; bitte 6-pol. Anschluss wählen.

Konfigurieren und kaufen
Konfektioniertes Kabel mit 6-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC032

Konfektioniertes Kabel mit 6-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC032

Cable assembly with JST connector, 0.5 m

Cable assembly with dual ended JST connectors - SSI output. For use with LDB02 and RMB14 SSI output , please choose 6 pin.

Konfigurieren und kaufen
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (1 m) - ACC033

Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (1 m) - ACC033

Cable assembly with JST connector, 1 m

Cable assembly with dual ended JST connectors - incremental output. For use with LDB01, please chose pin 8.

Konfigurieren und kaufen
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC034

Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC034

Cable assembly with JST connector, 0.5 m

Cable assembly with dual ended JST connectors - incremental output. For use with LDB01, please chose pin 8.

Konfigurieren und kaufen
ACC040

ACC040

Breakout-Platine FFC, 20-polig

Breakout-Platine FFC, 20-polig, 0,5 mm bis 2X FCI8 Pin und Lötbohrungen. Diese Breakout-Platine kann mit dem redundanten AksIM-2 Messsystem verwendet werden.

Konfigurieren und kaufen
ACC047

ACC047

Montagehilfe für magnetisches Maßband mit HiLin™

Montagehilfe für magnetisches Maßband mit HiLin.

Konfigurieren und kaufen
ACC048

ACC048

Konfektioniertes Kabel, Molex11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC049

ACC049

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC050

ACC050

Flex-Kabel, 76,2 mm Länge

ACC050 – 76,2 mm Länge

Konfigurieren und kaufen
ACC051

ACC051

Flex-Kabel, 152,4 mm Länge

ACC051 – 152,4 mm Länge

Konfigurieren und kaufen
ACC052

ACC052

Flex-Kabel, 304,8 mm Länge

ACC052 – 304,8 mm Länge

Konfigurieren und kaufen
ACC053

ACC053

Flex-Kabel, 609,6 mm Länge

ACC053 – 609,6 mm Länge

Konfigurieren und kaufen
ACC054

ACC054

Konfektioniertes Kabel Molex, offene Kabelenden, 1 m

Konfektioniertes Kabel ACC054, Molex Steckverbinder, offene Kabelenden, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 12 – Molex 5015681107.

Konfigurieren und kaufen
ACC055

ACC055

Konfektioniertes Kabel, Molex – DB-9 Steckverbinder, 1 m

Konfektioniertes Kabel ACC055, Molex Steckverbinder, DB-9 Steckverbinder, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 12 – Molex 5015681107.

Konfigurieren und kaufen
ACC056

ACC056

Konfektioniertes Kabel Amphenol, offene Kabelenden, 1 m

Konfektioniertes Kabel ACC056, Amphenol Steckverbinder, offene Kabelenden, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 20 – Steckverbinder AMPHENOL 10114828-11108LF.

Konfigurieren und kaufen
ACC057

ACC057

Konfektioniertes Kabel, Amphenol – DB-9 Steckverbinder, 1 m

Konfektioniertes Kabel ACC057, Amphenol Steckverbinder, DB-9 Steckverbinder, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 20 – Steckverbinder AMPHENOL 10114828-11108LF.

Konfigurieren und kaufen
ACC058

ACC058

Konfektioniertes Kabel, FFC Steckverbinder, 152 m

Konfektioniertes Kabel ACC058, FFC-Steckverbinder, Länge 152 mm. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 13 – Molex-Steckverbinder 527451197.

Konfigurieren und kaufen
ACC059

ACC059

Cable assembly FFC connector, 305 mm

Cable assembly ACC059, FFC connector, length 305 mm.

Konfigurieren und kaufen
ACC061

ACC061

Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., offene Kabelenden, 3 m

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 8-adrig, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 3 m Länge. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC065

ACC065

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C. Geeignet für den Anschluss des AksIM-2 Messsystems an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC066

ACC066

Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC067

ACC067

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6.2 mm, max. Temp. 80 °C. Geeignet für den Anschluss von Orbis Messsystemen an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC068

ACC068

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsystem mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Datenblatt für das Orbis Messsystem mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler.

Konfigurieren und kaufen
ACC069

ACC069

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C.

Konfigurieren und kaufen
ACC070

ACC070

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.

Konfigurieren und kaufen
ACC072

ACC072

Zubehör-Set für die Installation des RM16 und RE16

Zubehör-Set für die Installation des RM16 und RE16.

Konfigurieren und kaufen
CAACC001

CAACC001

Installationszubehör-Set für LinACE mit 8 mm Wellendurchmesser

CAACC001 – Installationszubehör-Set für LinACE mit 8 mm Wellendurchmesser

Konfigurieren und kaufen
CAACC003

CAACC003

Installationszubehör-Set für LinACE mit 12 mm Wellendurchmesser

CAACC003 – Installationszubehör-Set für LinACE mit 12 mm Wellendurchmesser

Konfigurieren und kaufen
CAACC004

CAACC004

Installationszubehör-Set für LinACE mit 6 mm Wellendurchmesser

CAACC004 – Installationszubehör-Set für LinACE mit 6 mm Wellendurchmesser.

Konfigurieren und kaufen
ACC

ACC

Ausrichtwerkzeug für AksIM™ Messsystem

MHA7TACC01 Ausrichtwerkzeug für Abtastkopf MHA7 / radiale Positionierung des Rings MRA7 MHA8TACC01 Ausrichtwerkzeug für Abtastkopf MHA8 / radiale Positionierung des Rings MRA8

Konfigurieren und kaufen
ACC075

ACC075

Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 0,5 m

Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 0,5 m, mit JST-Steckverbindern beidseitig. Kompatibel mit RMB14Vx mit Header-Steckverbinder.

Konfigurieren und kaufen
ACC076

ACC076

Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 1 m

Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 1 m, mit JST-Steckverbindern beidseitig. Kompatibel mit RMB14Vx mit Header-Steckverbinder.

Konfigurieren und kaufen
MM0001

MM0001

Magnetfeldanzeiger

Der Magnetfeldanzeiger MM001 ist die einfachste und schnellste Möglichkeit zur Betrachtung der Magnetisierungsmuster von magnetischen Maßbändern oder Ringen. Oberhalb der Schutzfolie des Magnetfeldanzeigers befindet sich ein Lineal, mit dem die magnetischen Pole pro cm eines Magneten gemessen werden können.

Konfigurieren und kaufen
RLACC

RLACC

Steckeradapter für E201

Der RLACC Steckeradapter ermöglicht den Anschluss von Abtastköpfen der RoLin Produktfamilie an eine E201-Kommunikationsschnittstelle oder vergleichbare Folgeelektroniken. Das 10- oder 6-polige Flex-Kabel des Abtastkopfes kann einfach an einen 9-poligen SUB-D-Stecker angeschlossen werden.

Konfigurieren und kaufen
ACC079

ACC079

Bracket - flat for DBR/DBL

Aluminium flat bracket for the Artos DBR and DBL readhead.

Konfigurieren und kaufen
LM10ARM00

LM10ARM00

Montagehilfe für aufklebbare Referenzmarke

Mit dieser Montagehilfe können Sie die Referenzmarke zum Kleben an der gewünschten Stelle anbringen. Artikelnummer: LM10ARM00

Konfigurieren und kaufen
ACC080

ACC080

Bracket - angled for DBR/DBL

Aluminium angled bracket for the Artos DBR and DBL readhead.

Konfigurieren und kaufen
LM10SRM00

LM10SRM00

Referenzmarke zum Aufkleben

Die Referenzmarke zum Kleben kann einfach am magnetischen Maßband angebracht werden. Artikelnummer: LM10SRM00

Konfigurieren und kaufen
ACC096

ACC096

Rolling tool for FlexAB DHF

Rolling tool for FlexAB DHF.

Konfigurieren und kaufen
ACC097

ACC097

Rolling tool for FlexAB DBR with ACC080

Rolling tool for FlexAB DBR with ACC080.

Konfigurieren und kaufen
ACC098

ACC098

Rolling tool for FlexAB DBR

Rolling tool for FlexAB DBR.

Konfigurieren und kaufen
LM10ASC00

LM10ASC00

Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LM10

Die Montagehilfe wird anstelle des Abtastkopfes montiert und nutzt die Verfahrbewegung der Achsen, um das Maßband parallel zu den Führungen zu installieren. Artikelnummer: LM10ASC00

Konfigurieren und kaufen
LM10ECL00

LM10ECL00

Endklammern für magnetisches Maßband

 Die Endklemmen dienen dazu, die Enden des MS magnetischen Maßbands zu befestigen. Artikelnummer: LM10ECL00

Konfigurieren und kaufen
LM13ASC00

LM13ASC00

Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LM13

Die Montagehilfe wird anstelle des Abtastkopfes montiert und nutzt die Verfahrbewegung der Achsen, um das Maßband parallel zu den Führungen zu installieren. Artikelnummer: LM13ASC00

Konfigurieren und kaufen
LMA10ASC00

LMA10ASC00

Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LA11

Montagehilfe LMA10ASC00 für Magnetband und Abdeckfolie. Artikelnummer: LMA10ASC00

Konfigurieren und kaufen
TRE004A00

TRE004A00

Maßbandklemme

Das Maßband-Klemmelement fixiert das magnetische Maßband sicher und ist der Fixpunkt, von dem aus sich das Maßband ausdehnen kann.  Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.

Konfigurieren und kaufen
MN01509

MN01509

Unterlegscheibe für SAS und HMS Maßverkörperungen

Unterlegscheibe für SAS und HMS Maßverkörperungen.

Konfigurieren und kaufen
Abstandslehren

Abstandslehren

Für AksIM-2 Montage

Abstandslehren zur Einstellung der Abtastkopfabstands bei der AksIM-2 Montage. *Abstandslehren sind in Einheiten von je 5 St. erhältlich

Konfigurieren und kaufen
Abstandslehren

Abstandslehren

Für AksIM-4 Montage

Abstandslehren zur Einstellung der Abtastkopfabstands bei der AksIM-4 Montage. *Abstandslehren sind in Einheiten von je 5 St. erhältlich

Konfigurieren und kaufen
FORTiS™ Linear inkrementell

FORTiS™ Linear inkrementell

Optische Messsysteme

Mehr Info
Linear absolut

Linear absolut

Optische Messsysteme

Mehr Info
Linear absolut UHV

Linear absolut UHV

Optische Messsysteme

Mehr Info
Linear inkrementell UHV

Linear inkrementell UHV

Optische Messsysteme

Mehr Info
Absolute Teilkreis-Messsysteme

Absolute Teilkreis-Messsysteme

Optische Messsysteme

Mehr Info
Inkrementelle Teilkreis-Messsysteme

Inkrementelle Teilkreis-Messsysteme

Optische Messsysteme

Mehr Info
Rotativ absolut

Rotativ absolut

Optische Messsysteme

Mehr Info
Rotativ absolut ETR

Rotativ absolut ETR

Optische Messsysteme

Mehr Info
Rotativ absolut UHV

Rotativ absolut UHV

Optische Messsysteme

Mehr Info
Rotativ inkrementell

Rotativ inkrementell

Optische Messsysteme

Mehr Info
Rotativ inkrementell UHV

Rotativ inkrementell UHV

Optische Messsysteme

Mehr Info