Demnächst verfügbar
2 products
Demnächst
Orbis™ Messsystem
Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit
Art der Messung
Axial
Auflösung
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
Mehr Info
Demnächst
RTB20
Hochauflösendes magnetisches Messsystem
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 20 mm Durchmesser
Max. Auflösung
18 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +105 °C (durch Stecker begrenzt)
Mehr Info
Keine Produkte in dieser Kategorie.