Roboteranzüge (Exoskelette)
Mit Drehgebern ausgestattete Exoskelette zum erneuten Einüben von Bewegungsmustern, zur Verbesserung der Knochenstärke und -dichte und einfacheren, gezielten Dosierung von Schrittfolgen helfen Querschnittsgelähmten aufzustehen und wieder zu laufen.
Exoskelette sind eine Ausrüstung, die manche Menschen mit unterschiedlichen Lähmungsgraden tragen, um sie in ihrer Bewegung zu unterstützen.
Warum magnetische RLS Messsysteme?
HERAUSFORDERUNGEN
- Stabilität
- Zuverlässigkeit
- Geringes Gewicht
- Kompakte Bauweise
VORTEILE
- Ausgangssignale nach Industriestandard
- Genauigkeit bis ±24 Bogensekunden
- Vielzahl von Auflösungen
- Maximale Geschwindigkeit bis 30.000 min-1
- Geräuscharmer Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Niedriges Trägheitsmoment
- Weiter Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Einfache Installation
Magnetische RLS Messsysteme ermöglichen Marsi Bionics den Bau „lebensverändernder“ Exoskelette
RLS, ein Partnerunternehmen von Renishaw, wurde von Marsi Bionics ausgewählt, um die neuesten magnetischen Positionsmesssysteme für die Herstellung von zwei neuen Produkten zu liefern: das Exoskelett ATLAS 2030 für Kinder und das MB-Active Knee (MAK)-Exoskelett für Erwachsene zur Unterstützung des Kniegelenks.
Empfohlene Produkte
-
HiLin™ Hochgenaues magnetisches Wegmesssystem
-
Orbis™ Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
-
AksIM-4™ Große Ringe off-axis Winkelmesssysteme
-
RMB20 with AM4096 chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
-
RMB20 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
LF11 Absolutes magnetisches Wegmesssystem
-
LA12 Absolutes magnetisches Messsystem mit seriellen Kommunikationsprotokollen Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc
-
AksIM-2™ Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
-
AksIM-2™ Redundant Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
-
LA11 Absolutes Wegmesssystem
-
Orbis™ Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
-
RLB Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
-
RLC2HD Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
-
RLM Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
-
RLC2IC Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
-
RM08 Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
-
RMB14 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB23 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
-
RMB28 / RMF44 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB29 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB30 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
AksIM™ Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem