Übersicht

Orbis™ ist ein absolutes Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit für Anwendungen, in denen ein reguläres OnAxis Messsystem aus Platzgründen nicht am Ende der rotierenden Welle montiert werden kann.

Mit flexiblen Leiterplatten- und Magnetgrößen ermöglicht das Orbis™ Messsystem eine Anpassung an Ihre spezifischen Anwendungen.

Merkmale

  • 14 Bit Auflösung
  • Multiturn Zähleroption
  • Status-LED
  • BiSS-C, SSI, SPI, asynchron-serielle und PWM Kommunikationsschnittstellen

Vorteile

  • Vollabsoluter Encoder
  • Die durchkontaktierte Ausführung ermöglicht eine Befestigung an beliebigen Positionen entlang der Welle. 
  • Optionale Selbstkalibrierung nach der Installation
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Integrierte Selbstüberwachung
  • Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit

Produktdaten

System

Auflösung
12 Bit
Genauigkeit
±0.5°
Commutation and Incremental outputs
U, V, W, A+, A-, B+, B-, Z+, Z- (RS422)
Analogue outputs
One sin/cos per revolution, single-ended and differential

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V ± 10 %
Stromaufnahme
Typ. 30 mA

Mechanisch

Available ring sizes (inner diameter)
12mm, 22mm, 30mm

Umwelt

Externes Magnetfeld
Max. ±3 mT (DC oder AC) auf der Abtastkopf-Oberseite
Luftfeuchtigkeit
0 bis 70 % nicht kondensierend
Betriebs- und Lagertemperatur
–40 °C bis +105 °C (with connector), –40 °C bis +125 °C (with connector)

Anwendungen

Downloads

13,02 $