编码器手册
In-depth guides on encoder technology, selection, and integration.
Encoder Knowledge
-
编码器分辨率、精度和重复精度:有何区别?
2019-07-28
分辨率是编码器能够检测到的最小运动度量。根据编码器类型不同,测量方式也不相同。
精度是输出值与真实值之间接近程度的度量。
重复精度是在同一个实际位置取得的不同测量值之间的最大差异。
How-To Guides
-
如何在 Nonius 与 AksIM 技术之间选择?
2021-01-11
在 Nonius 技术中,磁编码载体由两条磁道组成。外道由偶数个交替磁化的极构成,用于高精定位,称为主磁道。内第二条磁道比外道少一对极,称为 Nonius 磁道,用于在磁极盘一转内计算绝对位置(通过两道的角度差)。采用该技术的编码器使用前须校准。无需校准的替代方案是AksIM 技术。
RLS Technology
-
Understanding Artos™: How to Configure an Absolute Magnetic Encoder System for Your Application
2026-09-07
Artos™ now spans conventional rotary axes, linear travel, partial arcs and large-diameter shafts, in both board-level and enclosed designs. The way to navigate it is to start from the application geometry, then pick the readhead family, the matching ring or scale, and finally the integration format.
-
编码器技术 - 用于 OnAxis 产品的 SATI
2020-11-20
SATI 表示 Stand Alone Trimming Interface(独立微调接口)。该独立设备具备校准与清零功能,无需基准编码器,可与专用 AM4096 系列编码器配合;SATI 可将编码器精度提升至 ±0.2°。
-
编码器技术 - LinACE™
2020-10-15
LinACE™是一款极为坚固耐用的绝对式圆柱形直线轴磁编码器系统,设计用于作为传感器集成到伺服机构中,提供精确的测量数据和优异的分辨率及重复精度。