고객과 공급업체에게 전하는 COVID-19 관련 메시지. 자세히 알아보기

짐벌

짐벌은 일반적으로 진동이나 예기치 않은 움직임으로 인해 삼각대 또는 다른 카메라 지지 장치를 사용할 수 없는 자동차와 드론 같은 다른 이동 장치에 부착되는 피봇 지지 장치(pivoted support)로 소형 카메라 렌즈 또는 대형 망원경을 장착하는 데 사용됩니다.

탁월한 성능

짐벌은 카메라맨이 카메라를 움직일 때 모든 축에서 카메라 수평을 유지할 수 있도록 브러시리스 모터를 사용합니다. 관성 측정 장치가 움직임에 반응하면서 모터를 사용하여 카메라를 안정시킵니다. 또한 알고리즘을 사용하여 안정기가 원하지 않는 카메라 흔들림으로 인한 패닝 및 트래킹 샷과 같은 의도적인 움직임 간의 차이를 감지합니다. 이로써 카메라가 공중에 떠 있는 것처럼 보이게 됩니다.

RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유

과제

  • 신뢰성
  • 반복정도
  • 경량성 및 초소형 크기
  • 낮은 에너지 소비량

이점

  • 좋은 가성비
  • 다양한 크기
  • 광범위한 분해능
  • 업계 표준의 절대 또는 증분 출력 옵션
  • 높은 동적 응답
  • 높은 정밀도
  • 넓은 설치 공차
  • 높은 신뢰성
  • 비접촉식 360° 로터리 또는 리니어 위치 감지
  • 낮은 전력 소비량