RLS では、OEM のモーションコントロールアプリケーションに組み込んでお使いいただける高性能の超小型エンコーダセンサーを発売いたします。超小型の軽量設計となっているため、医療アプリケーション、光学部品の位置決め、ロボット制御、3D プリンター、ジンバル、ハンドへルドデバイスに最適です。位置決め計測と角度位置決め計測に使用できるこの超小型センサーには、様々な形状のものを用意しており、位置決め計測では 0.244μm まで、角度位置決め計測では 753,664 cpr までの分解能が可能です。


エンコーダは超小型センサーと磁気スケール / リングで構成されています。センサーはポットハウジングに格納した状態か、PCB 基板型センサーとしてご利用いただくことができます。位置情報は、インクリメンタル矩形波 TTL か Rs422、および SSI と BiSS-C のパラレル形式で出力でき、固有または周期リファレンスマークのオプションがあります。立証された RLS の非接触式検出テクノロジーにより、過酷なアプリケーションでも高い信頼性とパフォーマンスを確保することができます。

11 products

Position ascending

Position descending

Name ascending

Name descending