ロボティクス & 協働ロボティクス
設計がいかに優れていても、ロボットの性能を大きく左右するのはそのロボットに搭載されているコンポーネントです。ロボットの位置、向きそしてモーションコントロールに影響する主要コンポーネントのひとつが、ポジションエンコーダです。

優れた性能
RLS™ の非接触磁気式エンコーダは、優れた性能、安全性そして安定性を有したロボットの実現に貢献します。
幅広いラインナップ
さまざまな形状やサイズのエンコーダをラインナップしており、多種多様なシステムを設計可能です。
高い信頼性
非接触設計のため、長期間確実に動作します。
冗長性による安全性
RLS™エンコーダーの冗長構成オプションにより、ロボットおよびコボットシステムは安全性をさらに高め、多様な用途において中断のない安全な運転を実現します。
RLS 磁気式エンコーダが選ばれる理由
業界課題
- 信頼性
- 繰り返し精度
- 軽量、コンパクトさ
- 低エネルギー消費
RLS ソリューション
- 高い費用対効果
- サイズとテクノロジーの豊富なラインナップ
- 幅広い分解能ラインナップ
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル出力形式に対応
- 高い動的応答性
- 高精度
- 広い取付け公差
- 高い信頼性
- 非接触式の 360° 回転/直線の位置検出
- 低消費電流
- 外部漂遊磁場への耐性
AksIM™ supports French collaborative robot in industrial automation
As industrial automation advances, collaborative robots (cobots) like MS-Innov's MORFOSE are transforming manufacturing by enhancing safety, flexibility, and human-machine collaboration. MORFOSE uses the AksIM-2 magnetic absolute encoder from RLS, enabling high precision, modularity, and energy efficiency, while supporting intuitive programming through MS-Innov's MARCUS software. This integration allows for rapid reconfiguration, making production lines more adaptable and efficient.
おすすめ商品
-
Orbis™ Housed Through-hole Rotary Encoder
-
AksIM-4™ HIPERFACE DSL® Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
-
Orbis™ Battery Backup Multiturn Rotary Absolute Magnetic Encoder Module
-
AksIM-4™ Big Rings 磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
-
AksIM-2™ 磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
-
AksIM-2™ リダンダント 磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
-
RLC2IC 超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
-
RM08 超小型磁気式ロータリエンコーダ
-
RMB20 磁気式ロータリエンコーダモジュール
-
AM4096 チップ付き RMB20 AM4096チップを備えた磁気式ロータリエンコーダモジュール
-
Orbis™ 磁気式ロータリエンコーダモジュール
-
AksIM™ 磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
-
RLB 超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
-
RLC2HD 超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
-
RMB14 磁気式ロータリエンコーダモジュール
-
RMB28 / RMF44 / RMF58 磁気式ロータリエンコーダモジュール
-
AM4096 チップ付き RMB28/RMF44/RMF58 磁気式ロータリエンコーダモジュール
-
Orbis™ バッテリバックアップ式/マルチターン対応 磁気式ロータリアブソリュートエンコーダモジュール