RLS

エンコーダハンドブック

In-depth guides on encoder technology, selection, and integration.

Encoder Knowledge

How-To Guides

  • 各 RLS エンコーダに最適なソフトウェアとインターフェースの選び方

    2024-05-15

    RLSはRLSエンコーダ用の複数のソフトウェアを開発しています。

  • Nonius技術とAksIM技術の選び方

    2021-01-11

    Nonius技術では、磁気コード担体は2本の磁気エンコーダトラックで構成されます。外周トラックは交互に着磁された極の偶数本からなり、高精度な位置決定に用いられるためマスタートラックと呼ばれます。内側の第2トラックは外周より極対が1つ少なく、Noniusトラックと呼ばれます。このトラックは極ディスク1回転内の絶対位置を算出するために用いられ、2トラック間の角度差から求めます。この技術のエンコーダは使用前に校正が必要です。校正が不要なNonius技術の代替としてAksIM技術があります。

  • エンコーダの選び方

    2020-09-14

    出力タイプ、読取りタイプ、エンコーダのボディタイプなど、最適なエンコーダシステムを選定するための目安を解説しています。

RLS Technology

  • Understanding Artos™: How to Configure an Absolute Magnetic Encoder System for Your Application

    2026-09-07

    Artos™ now spans conventional rotary axes, linear travel, partial arcs and large-diameter shafts, in both board-level and enclosed designs. The way to navigate it is to start from the application geometry, then pick the readhead family, the matching ring or scale, and finally the integration format.

  • LinACE™とSSI出力の磁歪式エンコーダの比較

    2023-10-23

    LinACE™は磁歪トランスデューサと類似した構成ですが、磁歪型トランスデューサではありません。

  • デジタル出力のLinACE™とLVDTセンサ

    2021-09-27

    LinACE™はLVDTトランスデューサと類似した構成ですが、LVDT型ではありません。

  • TRSトラックシステムとは?

    2021-04-07

    スケールを容易に取り外す必要がある用途向けに設計されたトラックシステムは、1 mおよび2 m区間のアルミ製ガイドレール、スケールクランプ、接続部材で構成されています。磁気スケールを確実に保持しつつ、熱膨張・収縮による伸縮を妨げません。

  • エンコーダ技術 - HiLin

    2021-01-06

    HiLinは過酷な環境向けの高性能リニア・インクリメンタル磁気エンコーダです。システムはリードヘッドとスケールで構成され、リードヘッドはインクリメンタル出力形式を採用しています。スケールは3種類から選べ、それぞれに長所があります。

  • エンコーダ技術 - OnAxis製品向けSATI

    2020-11-20

    SATIはStand Alone Trimming Interfaceの略です。校正およびゼロ調整機能を備えたスタンドアロン機器で、基準エンコーダを不要にし、専用のAM4096ベースのエンコーダと組み合わせて動作します。SATIインターフェースはエンコーダ精度を±0.2°まで向上させます。

  • エンコーダ技術 - LinACE™

    2020-10-15

    LinACE™は、サーボ機構にトランスデューサとして組み込めるよう設計された、堅牢性の極めて高い円筒形状のリニアアブソリュートエンコーダシステムです。優れた分解能と繰り返し精度で高精度測定を可能にします。