RLS

RLS Technology

エンコーダ技術 - OnAxis製品向けSATI

2020-11-20

SATIはStand Alone Trimming Interfaceの略です。校正およびゼロ調整機能を備えたスタンドアロン機器で、基準エンコーダを不要にし、専用のAM4096ベースのエンコーダと組み合わせて動作します。SATIインターフェースはエンコーダ精度を±0.2°まで向上させます。

モータへのエンコーダ取り付けは短時間で簡単に行えますが、不適切な取り付けは偏心の問題を引き起こす可能性があります。これによりモータ温度の上昇、振動、消費電力の増加が発生し、モータ寿命を大幅に短縮することがあります。RLS は、エンコーダ取り付け後の偏心による影響を最小化するための、迅速で簡単なソリューションを開発しました。


SATI とは?

SATI は Stand Alone Trimming Interface の略です。校正機能とゼロ設定機能を備えたスタンドアロン機器で、基準エンコーダを必要とせず、AM4096 ベースの専用エンコーダに対応します。

SATI calibration interface

SATI 校正インターフェース


なぜ SATI?

エンコーダの取り付けが不適切だと、モータ動作温度の上昇、振動、消費電力増加が発生し、早期故障につながる可能性があります。グラフは、取り付け公差が不十分な場合にエンコーダの位置誤差が増加することを示しています。


SATI の取り付け方法

  1. エンコーダの消費電流が 60 mA 未満であることを確認し、モータを 100 rpm 以上の安定した速度で動作させます。
  2. SATI インターフェースをエンコーダと電源に USB で接続します。Power LED が緑色に点灯します。
  3. CAL ボタンを押すと校正プロセスが開始されます。
  4. 緑色の CAL LED は校正が正常に完了したことを示し、偏心誤差を補正します。SATI により、システムの絶対位置誤差を最大 +/-0.2° まで改善できます。


SATI のゼロ設定機能

SATI インターフェースにはゼロ設定機能もあります。これは、エンコーダの消費電流が 60 mA 未満で、モータが停止しているときに実行できます。

まず SATI をエンコーダに接続し、USB 経由で電源にも接続します。モータが停止していることを確認し、ロータを希望するゼロ位置に合わせます。次に Zero ボタンを 3 秒間長押しすると赤色の Zero LED が点灯し、エンコーダのゼロ位置が設定されたことを示します。


SATI 製品 詳しく見る