RLC2IC
微型增量式磁编码器模块


RLC2IC是一款PCB级增量式编码器传感器系统,包括一个PCB传感器,以及一个磁栅尺或磁环。它被设计用于嵌入式运动控制应用,作为空间受限应用中的位置控制回路反馈元件。
信息载体是磁极间距为2 mm的周期性磁栅尺。可径向或轴向读取磁环。
特点与优势
- 增量式正交输出信号A、B、Z (RS422)
- 独特或周期性的双向零位脉冲
- 旋转应用分辨率达622,592 cpr(含76个磁极的磁环)
- 微型设计
- 高速运行
- 符合RoHS标准
产品数据
系统
- 编码器类型
- 增量式
- 读取类型
- 轴向, 直线, 径向, 旋转
- 输出
- 增量式, RS422
- 最大分辨率
- 13位
- MS磁栅尺精度等级
- 最高达±10 µm
- 重复精度
- 在同一方向运动时优于单位分辨率
- 磁滞
- 间隙达0.2 mm时 < 2 μm
- 极距
- 2 mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- MS磁栅尺最大长度
- 50 m
电气
- 电源电压
- 5 V ±0.25 V — 读数头电压
- 电流消耗
- < 30mA
- 输出
- 增量式, RS422
机械
- 质量
- RLC读数头1.25 g;磁栅尺MS05 30 g/m;关于径向和轴向磁环,请参阅磁环规格手册
环境
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
- 冲击 (11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 振动(55 Hz至2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
下载
- pdfData sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdfData sheet: RLC2IC Miniature Incremental Magnetic Encoder Module (RLCD02)
- pdfData sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdfData sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdfData sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdfMaximum speed tables for axial magnetic rings
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfTechnical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip3D model: Axial magnetic rings
- zip3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13
- zip3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20
- zip3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12
- zip3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole)
- zip3D model: MS10 Magnetic Scale
- pdfDeclaration of conformity EU RoLin products
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI