机器人与协作机器人
不论设计如何精妙,机器人仍然依赖于其所使用的组件。位置编码器是机器人位置、方向和运动控制的关键组件之一。

出色的性能
RLS™非接触式磁编码器为机器人应用提供出色的性能、系统安全性和稳定性。
产品种类丰富
编码器形状和尺寸的可选范围大,使得系统设计更为灵活。
高可靠性
借助非接触式磁编码器技术,RLS传感器可确保系统长期可靠运行。
Safety through redundancy
Thanks to the redundant configuration possibility of RLS™ encoders, robotics & cobotics systems achieve enhanced safety, ensuring uninterrupted and hazard-free operations across diverse applications.
为什么选择RLS磁编码器?
挑战
- 可靠性
- 重复精度
- 重量轻、体积小
- 能耗低
优点
- 优异的性价比
- 可用尺寸和技术范围广泛
- 分辨率范围广泛
- 行业标准绝对式或增量式输出选项
- 高动态响应
- 高精度
- 安装公差宽松
- 高可靠性
- 非接触式360°旋转或直线位置感应
- 低功耗
- 不受外部杂散磁场干扰
AksIM™ supports French collaborative robot in industrial automation
As industrial automation advances, collaborative robots (cobots) like MS-Innov's MORFOSE are transforming manufacturing by enhancing safety, flexibility, and human-machine collaboration. MORFOSE uses the AksIM-2 magnetic absolute encoder from RLS, enabling high precision, modularity, and energy efficiency, while supporting intuitive programming through MS-Innov's MARCUS software. This integration allows for rapid reconfiguration, making production lines more adaptable and efficient.

推荐产品
-
Orbis™ Housed Through-hole Rotary Encoder
-
AksIM-4™大磁环 离轴绝对式磁旋转编码器
-
AksIM-2™ 离轴绝对式磁旋转编码器模块
-
AksIM-2™冗余 离轴绝对式磁旋转编码器模块
-
RLC2IC 微型增量式磁编码器模块
-
RM08 微型磁旋转编码器
-
RMB20 磁旋转编码器模块
-
RMB20(带AM4096芯片) 带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
-
Orbis™ 磁旋转编码器模块
-
AksIM™ 离轴绝对式磁旋转编码器
-
RLB 微型增量式磁编码器模块
-
RLC2HD 微型增量式磁编码器模块
-
RMB14 磁旋转编码器模块
-
RMB28 / RMF44 / RMF58 磁旋转编码器模块
-
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片) 磁旋转编码器模块
-
Orbis™ 带备用电池的多圈 绝对式磁旋转编码器模块