Shaftless
7 products
RM16
초소형 증분형 및 앱솔루트 엔코더
정확도
±0.5°
엔코더 유형
절대, 증분
자기이력 현상
0.17°
RM08
초소형 로터리 마그네틱 엔코더
정확도
±0.3°
엔코더 치수
본체 직경 8 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
30,000 RPM
RM22
로터리 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
22 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
RM36
로터리 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
36 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
신제품
RM44 / RM58
로터리 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
14비트
최대 속도
30,000 RPM, 60,000 RPM
RMC22
로터리 커뮤니케이션 및 증분 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
22 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
30,000 RPM
RMC35
로터리 커뮤니케이션 및 증분 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
35 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
이 카테고리에 제품이 없습니다.