Shaftless
7 products
RM16
Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
Genauigkeit
±0.5°
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Hysterese
0.17°
RM08
Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
Genauigkeit
±0.3°
Abmessungen des Drehgebers
8 mm Gehäusedurchmesser
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RM22
Magnetisches Winkelmesssystem
Abmessungen des Drehgebers
22 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RM36
Magnetisches Winkelmesssystem
Abmessungen des Drehgebers
36 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Neu
RM44 / RM58
Magnetisches Winkelmesssystem
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
14 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min, 60.000 U/min
RMC22
Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem
Abmessungen des Drehgebers
22 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RMC35
Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem
Abmessungen des Drehgebers
35 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Keine Produkte in dieser Kategorie.