无轴
7 products
RM16
超小型增量式和绝对式编码器
精度
±0.5°
编码器类型
绝对式, 增量式
磁滞
0.17°
RM08
微型磁旋转编码器
精度
±0.3°
编码器尺寸
本体直径为8 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RM22
磁旋转编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RM36
磁旋转编码器
编码器尺寸
36 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
新品
RM44 / RM58
磁旋转编码器
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
30,000 RPM, 60,000 RPM
RMC22
换向和增量式磁旋转编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RMC35
换向和增量式磁旋转编码器
编码器尺寸
35 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
该分类下暂无产品。