농업

RLS는 관개 시스템, 쟁기, 경운기, 파종기 및 기타 작물 재배 장비를 위한 고급 센서 솔루션을 제공합니다.

Agriculture

농업용 기계 분야에서는 농약과 비료 사용은 줄이면서 안정적인 수확량과 우수한 품질을 갖출 수 있는 최적의 식물 발생 역량이 요구되며 이에 따라 앞으로 정밀도와 자동화에 대한 요구가 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

RLS 마그네틱 엔코더는 농업 분야에 필요한 안정적이고 정밀하며 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 비접촉 기술과 IP68 환경 보호, 넓은 작동 온도 범위, 간편한 설치와 낮은 유지보수 비용 등 많은 요구를 충족해야 하는 이 농업 생산 분야에 필요한 주요 특징을 갖추고 있습니다.

RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유

과제

  • 신뢰성
  • 정밀도
  • 극한의 작업 조건

이점

  • 좋은 가성비
  • 업계 표준의 절대 또는 증분 출력 옵션
  • 높은 신뢰성
  • IP68 환경 보호
  • 넓은 작동 온도 범위
  • 견고한 설계
  • 간편한 설치

ROBI’: 농업용 프로토타입 이동식 매니퓰레이터

ROBI’는 농업용 소형 프로토타입 이동식 매니퓰레이터로 혁신적인 인지 및 제어 알고리즘의 개발과 테스트를 지원하는 데 그 목적이 있습니다. 50cm 길이의 암 두 개를 장착한 소형 이동 장치로 포도밭에서 초본 식물에 이르는 다양한 작물에 사용할 수 있으며 지상고, 트랙, 축간 거리와 같은 로봇의 주요 기하학적 특성을 자유롭게 활용할 수 있습니다.

A Prototype Mobile Manipulator for Agricultural Applications