農業
RLS は、かんがいシステムやプラウ、耕運機、種まき機といった各種農業機械のためのエンコーダシステムを手掛けています。

農業機械は、農薬や肥料の使用量を減らしながら、高品質な作物を安定した量育てるために、今後も高精度化と自動化が求められ続けます。
RLS の磁気式エンコーダは、農業分野において高信頼性、高精度そして高費用対効果の機器として機能します。非接触設計、IP68 の耐環境性能、広い動作温度範囲、取付けが簡単でメンテナンスコストもかからない、主にこのようなことが農業という過酷な環境では求められます。
RLS 磁気式エンコーダが選ばれる理由
課題
- 信頼性
- 精度
- 過酷な動作条件
メリット
- 高い費用対効果
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル出力形式に対応
- 高い信頼性
- IP68 の防水防塵性能
- 広い動作温度範囲
- 頑丈な設計
- 簡単取付け
農業向けプロトタイプモバイルマニピュレータ、ROBI'
ROBI' は農業で使用する、小型のプロトタイプモバイルマニピュレータで、先進的な知覚の開発とテストをサポートすること、アルゴリズムを制御することを目的としています。長さ 50cm のアームを 2 本搭載した小型ボディで、ブドウ園からハーブ畑まで、さまざまな作物に対応できます。また、地上高や車輪間隔、ホイールベースを簡単に調整できるロボットです。