LM13
增量式磁编码器
LM13是非接触式、高速直线磁编码器系统,可在恶劣环境中用于直线或旋转运动感应。
该系统包括一个紧凑型读数头和一个单独的自粘式磁栅尺或磁环。
特点与优势
- 分辨率达每转1,280至327,680个计数
- 高速运行,可达20,000 rpm
- 内置LED安装指示灯
- 紧凑型读数头
- 优异的抗污能力
- 采用成熟的非接触式感应技术,可靠性强
- 行业标准的数字和模拟输出
产品数据
系统
- 编码器类型
- 增量式
- 读取类型
- 轴向, 直线, 径向, 旋转
- 输出
- 模拟正弦/余弦, 增量式, RS422
- 最大分辨率
- 13位
- 精度
- ±10 µm
- MS磁栅尺精度等级
- ±10 µm(仅限长度不超过20 m时),±20 µm和±40 µm
- 重复精度
- 在同一方向运动时优于单位分辨率
- 磁滞
- 间隙达0.5 mm时 < 4 μm
- 报警
- 输出线A、B、A-、B-为高阻抗, 特殊选项02:高阻抗状态未发出报警信号, 特殊选项07:报警信号作为线驱信号并行输出
- MS磁栅尺线性膨胀系数
- ~ 17 × 10-6/K
- 极距
- 2 mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- MS磁栅尺最大长度
- 100 m
电气
- 电源电压
- 4.7 V至7 V
- Set-up time
- 10 ms(开启后第一个数据准备就绪)
- 电流消耗
- < 50 mA
- 连接
- 15针D型插头, 15针HD型插头, 9针CPC型插头, 9针D型插头
- 输出
- 模拟正弦/余弦, 增量式, RS422
机械
- 电缆
- PUR高柔性电缆,与牵引链兼容,双屏蔽
- 质量
- 磁栅尺 (1 m) 60 g,盖条 (1 m) 3.5 g, 读数头(带1 m电缆,无插头)80 g,电缆 (1 m) 34 g
环境
- 电磁兼容性抗扰度
- IEC 61000-6-2
- 电磁兼容性干扰
- IEC 61000-6-4(工业、科学和医疗设备:IEC 55011)
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
- 冲击 (11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 工作:-10 °C至+80 °C(电缆处于非动态条件:-20 °C至+85 °C)
- 振动(55 Hz至2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
下载
- pdf Data sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: LM13 dpi readhead
- zip 3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: LM13 readhead
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI