Robotik & Cobots

Ganz gleich, wie hervorragend der Roboter konstruiert ist – er ist immer so gut wie die Komponenten, auf denen er beruht. Positionsmesssysteme sind eine der wichtigsten Komponenten für die Steuerung der Position, Ausrichtung und Bewegungen eines Roboters.

Robotics

Hervorragende Leistung

Berührungslose magnetische RLS™ Messsysteme bieten eine hervorragende Leistung, Systemstabilität und -sicherheit für Robotikanwendungen.

Vielzahl von Optionen

Die Messsysteme sind in verschiedensten Formen und Größen erhältlich, die vielfältige Systemkonfigurationen ermöglichen.

Hohe Zuverlässigkeit

Die berührungslosen, magnetischen Drehgebertechnologie gewährleistet eine zuverlässige lange Betriebsdauer der RLS Messsysteme.

Sicherheit durch Redundanz

Dank der redundanten Konfigurationsmöglichkeit von RLS™-Drehgebern erreichen Roboter- und Cobot-Systeme erhöhte Sicherheit, wodurch ununterbrochene und gefahrenfreie Betriebsweise in vielfältigen Anwendungen gewährleistet wird.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

Industrieherausforderungen

  • Zuverlässigkeit
  • Wiederholgenauigkeit
  • Kompakt und leicht
  • Niedriger Energieverbrauch

RLS Lösungen

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Erhältlich in zahlreichen Formen und Größen
  • Vielzahl von Auflösungen
  • Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hochdynamisches Ansprechverhalten
  • Hohe Genauigkeit
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Berührungslose 360° Winkel- oder Wegmessung
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Unempfindlich gegenüber externen Magnet-Störfeldern

AksIM™ supports French collaborative robot in industrial automation

As industrial automation advances, collaborative robots (cobots) like MS-Innov's MORFOSE are transforming manufacturing by enhancing safety, flexibility, and human-machine collaboration. MORFOSE uses the AksIM-2 magnetic absolute encoder from RLS, enabling high precision, modularity, and energy efficiency, while supporting intuitive programming through MS-Innov's MARCUS software. This integration allows for rapid reconfiguration, making production lines more adaptable and efficient.

AksIM™ supports French collaborative robot in industrial automation