太阳能
RLS磁编码器是适合太阳能发电设备位置反馈的绝佳解决方案。

精准跟踪,提升太阳能发电效率
太阳能发电需要对光伏电池板和太阳能聚光器进行高精度跟踪。RLS编码器集成于太阳能跟踪系统中,可实现方位角和俯仰角的精准位置反馈,确保电池板和聚光器全天保持最佳的太阳对准状态。
凭借多种分辨率选项和成熟的应用经验,RLS编码器在严苛的户外环境中依然展现可靠性能。这不仅能提高能源产出,降低系统维护成本,还保障长期运行的稳定性 — RLS产品已成为全球太阳能电站及可再生能源领域的理想选择。
为什么选择RLS磁编码器?
行业挑战
- 可靠性(满足电站长寿命运行需求)
- 高精度(确保跟踪定位准确)
- 极端工作条件
- 紧凑空间的装配需求
RLS解决方案
- 行业标准绝对式或增量式输出选项
- 高可靠性
- 多种分辨率选项
- 工作温度范围大
- 高可靠性
- 安装简便
推荐产品
RMB14
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径14 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RMB20
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
60,000 RPM
RMB20(带AM4096芯片)
带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB23
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径23 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片)
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm, 58 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
新品
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
60,000 RPM
RMB28
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块
编码器类型
增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
AM4096
12位磁旋转编码器IC
编码器类型
绝对式, 增量式
Programmable resolution
最高可达12位
您希望如何浏览产品?
请选择您偏好的浏览方式
您的选择