RLS

Sonnenenergie

Magnetische RLS Messsysteme sind eine hervorragende Lösung für die Geschwindigkeits- und Positionskontrolle von Solaranlagen.

Wind turbines

Präzise Nachführung für Solarenergie mit hohem Wirkungsgrad

Die Erzeugung von Solarenergie erfordert präzise Nachführsysteme für Photovoltaikmodule und Solarkonzentratoren. Die in Solar-Nachführsysteme integrierten RLS Messsysteme bieten präzise Positionsrückmeldungen für Azimut- und Elevationsachsen. So ist sichergestellt, dass Solarzellen und Konzentratoren den ganzen Tag über optimal zur Sonne ausgerichtet bleiben.

Mit einer Vielzahl von Auflösungsoptionen und einer bewährten Erfolgsbilanz bieten RLS-Messsysteme zuverlässige Leistung in rauen Außenumgebungen. Dies erhöht die Energieausbeute, reduziert den Wartungsaufwand des Systems und unterstützt die langfristige Betriebsstabilität – was sie zu einer idealen Wahl für Solarparks und Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit macht.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

Industrieherausforderungen

  • Zuverlässigkeit (lange Betriebszeit von Kraftwerken)
  • Präzision (Nachführgenauigkeit)
  • Extreme Umgebungsbedingungen
  • Montagen auf engem Raum

RLS Lösungen

  • Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Verschiedene Auflösungsoptionen
  • Erweiterte Betriebstemperaturen
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation

Empfohlene Produkte

RMB14

RMB14

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20

RMB20

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20 with AM4096 chip

RMB20 with AM4096 chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip

RMB23

RMB23

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip

Neu
RMB28 / RMF44 / RMF58

RMB28 / RMF44 / RMF58

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB28

RMB28

Magnetisches Drehgeber-Modul

AM4096

AM4096

12 Bit magnetischer Drehgeber-Chip