WOTS 2026
Past event- 날짜
- 22-25 September 2026
- 시/군/구
- Utrecht
- 국가
- Netherlands
- 스탠드
- Hall 8 Stand 8D006
전시 제품
OnAxis
24 products
OnAxis™ magnetic encoders provide absolute and incremental outputs in binary and decimal resolutions.
SpinCo™
증분형 마그네틱 엔코더 시스템
엔코더 유형
증분
HiLin
고정밀 리니어 마그네틱 엔코더 시스템
정확도
±5 μm/m(20 °C 조건)
Product line
Artos™
One true-absolute magnetic encoder platform for rotary axes, linear travel, partial arcs and multi-metre shafts.
- 23-bit
- maximum resolution
- < 1 µs
- position latency
On our stand Artos™ Rotary · Artos™ Linear
Explore the line →
LinACE™
InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
시스템 정확도
최대 ±5 µm
AksIM-2™
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
전류 소모
통상 130 mA, 최대 150 mA
최대 분해능
20비트
최대 속도
10,000 RPM
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
AksIM-4™ Big Rings
Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
분해능
20비트 및 21비트
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
115 mm, 150 mm
신제품
FlexIN™
큰 직경을 위한 증분형 로터리 엔코더
엔코더 유형
증분
분해능
Up to 13 bits per pole
온도
작동 시: -40 °C ~ +85 °C