WOTS 2026
Past event- 日付
- 22-25 September 2026
- 市
- Utrecht
- 国名
- Netherlands
- スタンド
- Hall 8 Stand 8D006
展示製品
OnAxis
24 products
OnAxis™ magnetic encoders provide absolute and incremental outputs in binary and decimal resolutions.
SpinCo™
磁気式インクリメンタルエンコーダシステム
エンコーダタイプ
インクリメンタル
HiLin
高精度磁気式リニアエンコーダシステム
精度
±5µm/m (20℃時)
Product line
Artos™
One true-absolute magnetic encoder platform for rotary axes, linear travel, partial arcs and multi-metre shafts.
- 23-bit
- maximum resolution
- < 1 µs
- position latency
On our stand Artos™ Rotary · Artos™ Linear
Explore the line →
LinACE™
磁気式インアクシスリニアアブソリュートシャフトエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向
システム精度
最高±5µm
AksIM-2™
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
電流消費
平均 130mA、最大 150mA
最高分解能
20bit
最高速度
10,000rev/min
対応リングサイズ (外径)
29mm, 39mm, 49mm, 53mm, 64mm, 80mm
AksIM-4™ Big Rings
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
20 bit and 21 bit
対応リングサイズ (外径)
115 mm, 150 mm
新製品
FlexIN
大口径用ロータリインクリメンタルエンコーダ
エンコーダタイプ
インクリメンタル
分解能
1 極あたり最高 13bit
温度
動作時: -40℃~+85℃