WOTS 2026
Past event- 日期
- 22-25 September 2026
- 城市
- Utrecht
- 国家/地区
- Netherlands
- 展台
- Hall 8 Stand 8D006
展示产品
OnAxis
24 products
OnAxis™ magnetic encoders provide absolute and incremental outputs in binary and decimal resolutions.
SpinCo™
增量式磁编码器系统
编码器类型
增量式
HiLin™
高精度直线磁编码器系统
精度
±5 μm/m(20 °C时)
Product line
Artos™
One true-absolute magnetic encoder platform for rotary axes, linear travel, partial arcs and multi-metre shafts.
- 23-bit
- maximum resolution
- < 1 µs
- position latency
On our stand Artos™ Rotary · Artos™ Linear
Explore the line →
LinACE™
InAxis绝对式直线轴磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
轴向, 直线, 径向
系统精度
最高达±5 µm
AksIM-2™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
AksIM-4™大磁环
离轴绝对式磁旋转编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
20 bit and 21 bit
可用磁环大小(外径)
115 mm, 150 mm
新品
FlexIN™
大直径增量式旋转编码器
编码器类型
增量式
分辨率
每个磁极最高可达13位
温度
工作:-40 °C至+85 °C