RLC2IC
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
RLC2IC は、PCB センサーと磁気スケール/リングで構成される、基板タイプのインクリメンタルエンコーダシステムです。位置決め制御ループフィードバックのコンポーネントとして、省スペースでモーションコントロールに組み込めるよう設計されています。
極長 2mm で等間隔に磁化されたスケールと組み合わせて使用し、リングの径方向または軸方向の読取りに対応しています。
特長とメリット
- インクリメンタル矩形波 A、B、Z (RS422)
- 双方向リファレンスマークを固有の出力箇所か周期出力から選択可能
- ロータリシステムでの最高分解能 622,592cpr (76 極のリング)
- 超小型設計
- 高速動作
- RoHS 準拠
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- インクリメンタル
- 読取りタイプ
- 軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
- 出力
- インクリメンタル, RS422
- 最高分解能
- 13bit
- 磁気スケールの精度等級
- 最高 ±10 µm
- 繰り返し精度
- 分解能レベル (同一方向動作時)
- ヒステリシス
- <2µm (取付け高さ 0.2mm 以下)
- 磁極ピッチ
- 2mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- 磁気スケールの最大長
- 50m
電気
- 供給電圧
- 5V±0.25V (リードヘッド電圧)
- 電流消費
- < 30mA
- 出力
- インクリメンタル, RS422
機械
- 質量
- RLC リードヘッド 1.25g、MS05 磁気スケール 30g/m。径方向/軸方向リングについては、磁気リングのデータシート参照
環境
- RoHS
- EU 指令 2002/95/EC 準拠
- 衝撃 (11ms)
- 300m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 振動 (55Hz~2000Hz)
- 300m/s2 (IEC 60068-2-6)
ダウンロード
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: RLC2IC Miniature Incremental Magnetic Encoder Module (RLCD02)
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13
- zip 3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20
- zip 3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12
- zip 3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole)
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale
- pdf Declaration of conformity EU RoLin products
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI