概述
RLM是一款元件级编码器系统,包括一个RLM读数头,以及一个磁栅尺或磁环。它被设计为嵌入式运动控制应用的位置控制回路元件。该编码器还具有用于错误检测的自诊断功能。
特性
- 微型设计
- 独特或周期性双向参考零位
- 增量式ABZ TTL或RS422,BiSS C或SSI输出
- 适合与直线磁栅尺、径向和轴向磁环配合使用
优点
- 系统精度高达±10 μm
- 高速运行
- 非接触式、无磨损测量原理
- 插针或柔性电缆选项
                                                
                            配置并购买
                            配置
                        
                        
                                                规格手册
                                            
                产品数据
系统
编码器类型
                                增量式
                            读取类型
                                径向, 旋转, 直线, 轴向
                            最大分辨率
                                13位
                            重复精度
                                < 1 μm
                            极距
                                2 mm
                            MS磁栅尺最大长度
                                50 m
                            电气
电源电压
                                5 V ±0.25 V — 读数头电压
                            电流消耗
                                < 130 mA(带120 Ω终端)(适用于RS422版本), < 30 mA(不带120 Ω终端)
                            环境
RoHS
                                符合欧盟指令2002/95/EC
                            冲击 (11 ms)
                                300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
                            温度
                                存储:-40 °C至+85 °C, 工作:–20 °C至+85 °C(带柔性电缆),–40 °C至+85 °C(不带柔性电缆)
                            振动(55 Hz至2000 Hz)
                                300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
                            速度计算器
计算最大速度并根据您的应用确定产品参数。