RLM
微型增量式磁编码器
RLM是一款元件级编码器系统,包括一个RLM读数头,以及一个磁栅尺或磁环。它被设计为嵌入式运动控制应用的位置控制回路元件。该编码器还具有用于错误检测的自诊断功能。
特点与优势
- 微型设计
- 独特或周期性双向参考零位
- 增量式ABZ TTL或RS422,BiSS C或SSI输出
- 适合与直线磁栅尺、径向和轴向磁环配合使用
- 系统精度高达±10 μm
- 高速运行
- 非接触式、无磨损测量原理
- 插针或柔性电缆选项
产品数据
系统
- 编码器类型
- 增量式
- 读取类型
- 轴向, 直线, 径向, 旋转
- 最大分辨率
- 13位
- 重复精度
- < 1 μm
- 极距
- 2 mm
- MS磁栅尺最大长度
- 50 m
电气
- 电源电压
- 5 V ±0.25 V — 读数头电压
- 电流消耗
- < 130 mA(带120 Ω终端)(适用于RS422版本), < 30 mA(不带120 Ω终端)
环境
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
- 冲击 (11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 工作:–20 °C至+85 °C(带柔性电缆),–40 °C至+85 °C(不带柔性电缆), 存储:-40 °C至+85 °C
- 振动(55 Hz至2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
下载
- pdf Data sheet: RLM Miniature Incremental Magnetic Encoder (RLMD01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: RoLin rotary magnetic encoder
- zip 3D model: RoLin Linear
- zip 3D model: Rolin with flex driver
- zip 3D model: Mounting bracket for Rolin
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RoLin products
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI