RLS

LM15

增量式磁编码器

LM15是非接触式、高速磁编码器,可在恶劣环境中用于直线或旋转运动感应。LM15配有一个结构轻巧的密封读数头,距自粘式磁栅尺或磁环4.0 mm。

特点与优势

  • 间隙从0.1 mm到4 mm
  • 分辨率从625 µm到5 µm
  • 轴长可达100 m
  • 行业标准的数字输出
  • 双向参考零位
  • 与TRS导轨系统兼容
  • 与距离编码参考零位兼容
  • 安装公差大,易于安装
  • 高速运行
  • 优异的抗污能力
  • 内置LED安装指示灯

产品数据

系统

Maximum measuring length
50 m(可根据要求提供最长150 m)
编码器类型
增量式
读取类型
直线
MS磁栅尺精度等级
±100 µm
重复精度
25 °C时 < 2.5 μm(间隙最大可达3 mm)
磁滞
间隙达1 mm时 < 12.5 μm
极距
5 mm

机械

质量
读数头(带1 m电缆,无插头)57 g,电缆 (1 m) 34 g

环境

电磁兼容性辐射
IEC 61000-6-4
电磁兼容性抗扰度
IEC 61000-6-2
冲击 (6 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
温度
工作:-10 °C至+80 °C(电缆处于非动态条件:-20 °C至+85 °C), 存储:-40 °C至+85 °C
振动(55 Hz至2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)

应用

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。