RM08
微型磁旋转编码器
RM08是一款结构轻巧的超小型高速磁旋转编码器,可用于恶劣的环境。非接触式双部件设计无需密封或轴承,确保了长期可靠性和安装简便。
RM08编码器专为直接集成到大批量OEM应用而设计,应用范围广,包括电机控制和工业自动化。
特点与优势
- 超小型尺寸 — 本体直径仅8 mm
- 精度达±0.3°
- 3.3 V或5 V电源版本
- 高速运行,可达30,000 rpm
- 非接触、无磨损设计
- 行业标准的模拟正弦、增量式、SSI和线性电压输出格式
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 读取类型
- 旋转
- 最大分辨率
- 12位
- 精度
- ±0.3°
电气
- 电源电压
- 3.3 V或5 V
- 输出
- 模拟正弦/余弦, 增量式, 线性电压, 同步串行
机械
- 编码器质量
- < 2 g(带200 mm长电线)
- 编码器外壳材料
- 铝
- 磁体质量
- 0.4 g
- 磁体材料
- SmCo (Sm2Co17),NiCuNi涂层
- 电线厚度
- AWG30
环境
- 工作和存储温度
- -40 °C至+85 °C