LA11
绝对式直线磁编码器


不建议用于新设计。请转至 Artos™ DHL 或 Artos™ DBL 直线绝对式磁旋转编码器系统。
LA11是一款绝对式直线磁栅系统,作为一种位置和速度控制回路反馈元件,应用于运动控制。该磁编码器系统可靠性高,这得益于其所采用的非接触式绝对测量原理、内置安全算法和优质材料/组件。
对于要求能够轻松移除AS磁栅尺的应用,请考虑使用TRS导轨系统。
特点与优势
- 分辨率达0.244 µm
- 轴长可达16.3 m
- 分辨率为0.977 µm时,速度可达7 m/s
- 内置LED状态指示灯
- 支持同步(SSI,SPI,BiSS)通信协议
- 并行增量式输出(模拟或数字)
- 双屏蔽,牵引链兼容电缆
- 真正的绝对式系统
- 适合高动态控制回路
- 占用空间小
- 高精度
- 安装方便快捷
- 可靠的测量原理
- 最高防护等级达IP68
产品数据
系统
- 编码器类型
- 真正的绝对式编码器
- 读取类型
- 直线
- 系统精度
- For AS10: ±30 µm/m; for SAS10: ±20 µm/m
- 重复精度
- Unidirectional repeatability: < 1 μm
- 磁滞
- 间隙为0.1 mm时 < 2 µm
- 极距
- 2 mm
- Maximum measuring length
- For AS10: 16.3 m; for SAS10: 1.288 m
电气
- 电源电压
- 4.75 V至5.75 V, 8 V至30 V
- Set-up time
- < 350 ms(开启后)
- 输出
- BiSS-C, SPI slave, SSI
机械
- 质量
- 读数头(带1 m电缆,无插头)41 g,磁栅尺60 g/m
环境
- 电磁兼容性辐射
- IEC 61000-6-4
- 电磁兼容性抗扰度
- IEC 61000-6-2
- 湿度
- 0至100%(允许冷凝)
- 冲击 (11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 工作:0 °C至+55 °C, 存储:-20 °C至+70 °C
- 振动(55 Hz至2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
应用
下载
- pdfData sheet: LA11 absolute magnetic encoder system (LA11D01)
- pdfData sheet: AS absolute magnetic scale (ASD01)
- pdfApplication note: LA11 and Artos absolute encoders - Connection to different controllers (APP02)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfApplication note: CRC calculation (CRCD01)
- zip3D model: LA11 absolute magnetic encoder system
- zip3D model: AS10 scale
- zip3D model: LMA10ASC00
- zip3D model: AS10 scale with VHB
- exeEncoSight software for E201-9P and LA11 encoders
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- pdfDeclaration of conformity EU LA11
- pdfDeclaration of conformity EU cover foils
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI