개요
RMB28 엔코더 모듈은 대규모 OEM 응용 분야와의 직접적인 통합을 위해 설계되었습니다. 간편한 설치를 위해 낮은 비용의 28 mm 정사각형 PCB를 커넥터와 함께 제공할 수도 있습니다.
RMB28을 모터 제어 및 산업 자동화 등의 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
기능
- 28 mm 정사각 모듈
- 앱솔루트 - 분해능 최대 13비트 (회전 당 8,192 카운트)
- 24 V 및 5 V 전원 공급장치 버전
- 최대 60,000 rpm의 고속 작동
이점
- OEM 통합 비용 절감
- 업계 표준의 앱솔루트, 증분, 아날로그 및 리니어 출력 형식
- 최대 ±0.5°의 정확성
- RoHS 준수(무연)
구성 및 구매
Configure
데이터 시트
제품 데이터
시스템
엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
BiSS-C, RS422, SSI, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 오픈 콜렉터, 증분
최대 분해능
13비트
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
60,000 RPM
자기이력 현상
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192
전기
공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %, Vdd = 8 V ~ 26 V
전류 소모
13 mA ~ 50 mA
출력
BiSS-C, RS422, SSI, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 오픈 콜렉터, 증분
환경
작동 및 보관 온도
최소 –40 °C, 최대 +125 °C
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수