RLS

RMB28

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB28 엔코더 모듈은 대규모 OEM 응용 분야와의 직접적인 통합을 위해 설계되었습니다. 간편한 설치를 위해 낮은 비용의 28 mm 정사각형 PCB를 커넥터와 함께 제공할 수도 있습니다.

RMB28을 모터 제어 및 산업 자동화 등의 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 28 mm 정사각 모듈
  • 앱솔루트 - 분해능 최대 13비트 (회전 당 8,192 카운트)
  • 24 V 및 5 V 전원 공급장치 버전
  • 최대 60,000 rpm의 고속 작동
  • OEM 통합 비용 절감
  • 업계 표준의 앱솔루트, 증분, 아날로그 및 리니어 출력 형식
  • 최대 ±0.5°의 정확성
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
증분
판독 유형
로터리
출력
RS422, SSI
최대 분해능
12비트
정확도
최대 ±0.2°
최대 속도
60,000 RPM
자기이력 현상
0.18°
Max. interpolation factor
4,096

전기

공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %
전류 소모
최대 ±35 mA
출력
RS422, SSI

환경

작동 및 보관 온도
최소 –40 °C, 최대 +125 °C, –40 °C ~ +105 °C (with connector)
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.