RMB28
Magnetisches Drehgeber-Modul
Das RMB28 ist ein kompaktes Drehgeber-Modul, das speziell für den Einbau in OEM-Anwendungen entwickelt wurde. Die preiswerte Sensorplatine mit 28mm Kantenlänge kann auf Wunsch auch mit Stecker bezogen werden.
Das RMB28 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Steuerungstechnik, Motorregelung und Automation zum Einsatz kommen.
Merkmale & Vorteile
- 28 mm quadratisches Modul
- Absolut – bis 13 Bit-Auflösung (8.192 Impulse pro Umdrehung (cpr))
- 24 V oder 5 V Spannungsversorgung
- Hohe Drehzahlen bis zu 60.000 U/min
- Kostengünstig für die OEM-Integration
- Absolute, inkrementelle, lineare und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
- Genauigkeit bis ±0,5°
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Inkrementell
- Art der Messung
- Rotativ
- Ausgangssignale
- RS422, SSI
- Max. Auflösung
- 12 Bit
- Genauigkeit
- Bis zu ±0,2°
- Maximale Geschwindigkeit
- 60.000 U/min
- Hysterese
- 0,18°
- Max. interpolation factor
- 4,096
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- Vdd = 5 V ±5%
- Stromaufnahme
- Max. 35 mA
- Ausgangssignale
- RS422, SSI
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis zu +125 °C, –40 °C bis +105 °C (with connector)
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Downloads
- pdf Data sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Rotary Magnetic Encoders (RMBD01)
- pdf Data sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Magnetic Encoder Module with AM4096 (RMBD02)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf User manual: SATI03 stand alone trimming interface
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMB28 with AM4096 chip
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB