RMB28
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB28 エンコーダモジュールは、OEM による量産品用です。サイズは 28mm×28mm です。コネクタを付けて、取付けを簡単にすることもできます。
使用例は、モータ制御や産業オートメーションなどです。
特長とメリット
- 28mm×28mm のモジュールサイズ
- アブソリュート: 最高分解能 13bit (8,192cpr)
- 供給電源 24V または 5V
- 最高 60,000rev/min で動作可能
- OEM 先での組込みを想定した低価格品
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ、リニア出力形式に対応
- 最高精度±0.5°
- RoHS 規制準拠
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- インクリメンタル
- 読取りタイプ
- ロータリ
- 出力
- RS422, SSI
- 最高分解能
- 12bit
- 精度
- 最高±0.2°
- 最高速度
- 60,000rev/min
- ヒステリシス
- 0.18°
- Max. interpolation factor
- 4,096
電気
- 供給電圧
- Vdd=5V±5%
- 電流消費
- 最大 35mA
- 出力
- RS422, SSI
環境
- 動作時/保管時温度
- –40℃~+125℃, –40 °C ~ +105 °C (with connector)
- RoHS
- EU 指令 2002/95/EC 準拠
ダウンロード
- pdf Data sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Rotary Magnetic Encoders (RMBD01)
- pdf Data sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Magnetic Encoder Module with AM4096 (RMBD02)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf User manual: SATI03 stand alone trimming interface
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMB28 with AM4096 chip
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB